【DO!BOOK・ページリンク】
2-p1699-1818-om2   119 / 128

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


外形寸法図 基本形 o50〜o100 チューブ内径 (mm) 50 63 80 100 ストローク範囲 (mm) 350〜1000 350〜1000 350〜1000 350〜1000 ロングストロークの場合 (mm) チューブ内径 (mm) 50 63 80 100 ストローク範囲 (mm) 75,100,125 150,200 250,300 B 228 262 304 304 A 200 230 280 280 C 30 30 35 35 E 200 234 274 274 I 65 75 85 85 F 13.5 13.5 15 15 G 20深14.5 20深14.5 23深17 23深17 H M16×2深28 M16×2深28 M18×2.5深32 M18×2.5深32 D 140 170 210 210 GC 58.5 68 81 96 GD 19 23 33 37.5 GL 12.5 17.5 22 25 GL1 15 12 18 20 GR 5 9 11.5 17 AA 25 25 30 32 AL 12 12 16 16 AB 25 27 30 30 AC 15 15 17.5 17.5 AD 170 200 245 245 AE 50 55 70 70 AF M12×1.75深24 M12×1.75深24 M14×2深28 M14×2深28 標準ストロークの場合 AP 60 70 80 80 チューブ内径 (mm) 50 63 80 100 W 86 104 128 128 VB 9 8.5 10.5 10.5 VA 20 23 33 37.5 Y 187 201 249 269 X 69 69 87 87 P Rc1/4 Rc3/8 Rc3/8 Rc1/2 Z 323 358 431 431 M 66 76 80 80 L 180 214 245 245 N 100 115 125 125 Q 104.5 119.5 150 170 R 19.5 20.5 23 23 S 75 90 102 116 U 192 224 262 262 T 30 35 40 40 V 108 128 143 143 S1 65 75 95 114 K 135 160 190 190 J 117 138 153 153 O M12×1.75深23 M12×1.75深23 M14×2深28 M14×2深30 VB N M I J K L 4×O Rc1/4ロック開放ポート 加圧状態でロック開放 ロック開放用カム Rc1/8 BCエレメント 4×oF通し 座ぐりoG 裏側4×H Pヘッド側シリンダポート Pロッド側シリンダポート Z+ストローク Y+ストローク AB AP V R B W □S □S1 U GL1 GL C VA D GD GC Q A AL AA X GR oT E AC AD 8×AF AE o100のピストンロッド先端締結部 ※無接点オートスイッチには、プリワイヤコネクタ付もあります。 詳細は、P.1626、1627をご参照ください。 ※ノーマルクローズ(NC=b接点)無接点オートスイッチ(D-F9G, F9H, Y7G, Y7H型)もありますので、詳細は、P.1577、1579をご参照ください。 オートスイッチの「取付可能最小ストローク」、「適正設定位置」、「動作範囲」につきましては、Best Pneumatics No.e「MNBシリーズ」をご参照ください。 オートスイッチ種類品番リード線取出し(取出方向) D-A93V, A96V D-A90V D-Z73, Z76 D-Z80 D-M9NV, M9PV, M9BV D-Y69A, Y69B, Y7PV D-M9NWV, M9PWV, M9BWV D-Y7NWV, Y7PWV, Y7BWV D-M9NAV, M9PAV, M9BAV D-Y59A, Y59B, Y7P D-Y7NW, Y7PW, Y7BW D-Y7BA 特長 ― 表示灯なし ― 表示灯なし ― 診断表示(2色表示) 耐水性向上品(2色表示) ― 診断表示(2色表示) 耐水性向上品(2色表示) グロメット(縦) グロメット(横) グロメット(縦) グロメット(横) 前頁の適用オートスイッチ以外にも下記オートスイッチの取付が可能です。 詳細仕様につきましてはP.1559〜1673をご参照ください。 有接点 無接点 共通仕様品オーダーメイド -XC83:ロック付(MDNB)シリンダ内蔵Order Made 56 ロック付(MDNB)シリンダ内蔵 1810