【DO!BOOK・ページリンク】
2-p1699-1818-om2   118 / 128

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


共通仕様品オーダーメイド -XC83:ロック付(MDNB)シリンダ内蔵 中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダを内蔵したタイプ。 型式表示方法 XC83 ロック付シリンダ内蔵 MGG 軸受の種類取付支持形式チューブ内径ストロークオートスイッチ 注)ロック時のピストン速度は取付姿勢・使用圧力により負荷質量の制限があります。 ロック仕様その他につきましてはロック付シリンダ(Best Pneumatics No.e)をご参照ください。 ※1上記以外の仕様は標準形と同一です。 ※2シリンダ引込み時(初期値)、無負荷時およびガイドロッドのたわみを除いた状態での不回転精度は表の値以下が目安となります。 シリンダ仕様 最低使用圧力 使用ピストン速度注) ショックアブソーバ型式 MGG 0.2MPa(水平・無負荷の場合) 0〜−15mm ±0.04° ±0.03° 50〜1000mm/s 50〜700mm/s RB2015 RB2725 50 63 80 100 すべり軸受 ボールブッシュ軸受 適用シリーズ チューブ内径(mm) 基本シリンダ ストロークアジャスタ可能範囲(片側) 〈アジャストボルト内蔵(2ヶ)〉 不回転 精度※2 ±0.03° ±0.02° MDNBB チューブ内径ストロークD オートスイッチX1189 適用オートスイッチ/オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1559〜1673をご参照ください。 ※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例)M9NW  1m…………… M (例)M9NWM  3m…………… L (例)M9NWL  5m…………… Z (例)M9NWZ ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。 ※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.1810をご参照ください。 ※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1626、1627をご参照ください。 ※D-A9□, M9□, M9□W, M9□A, M9□AV型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。  (ただし、上記機種のオートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。) [ステンレス製取付ビスセット] 下記のステンレス製取付ビスセットを用意しておりますので、使用環境に応じてご 使用ください。     BBA1:D-A5, A6, F5, J5型用ステンレスビスセット D-M9□A, M9□AV, Y7BA型オートスイッチ付でのシリンダ出荷時には、上記のス テンレス製ビスをオートスイッチ取付金具固定用に使用します。 オートスイッチ型式 チューブ内径(mm) D-A3ョ/A44 D-G39/K39 D-Z7ョ/Z80 D-Y59ョ/Y69ョ D-Y7P/Y7PV D-Y7ョW/Y7ョWV D-Y7BA D-A9ョ/A9ョV D-M9ョ/M9ョV D-M9ョW/M9ョWV D-M9ョA/M9ョAV o50 o63 BMB4-050 BMB4-050 o80 BA4-063 BA7-040 BA7-040 BA7-063 o100 BA4-063 BA7-063 BMB1-050 BMB1-063 BMB1-080 BMB1-100 オートスイッチ取付金具/部品品番 Order Made 有 有 無 有 種類 有接点オートスイッチ無接点オートスイッチ 特殊機能リード線 取出し グロメット DIN端子 グロメット ターミナル コンジット ターミナル コンジット グロメット 表示灯 ― ― ― 100V 100V以下 ― 100V,200V 配線(出力) 3線 (NPN相当) 3線(NPN) 3線(PNP) 2線 3線(NPN) 2線 3線(NPN) 3線(PNP) 2線 3線(NPN) 3線(PNP) 2線 2線 負荷電圧 DC 5V,12V 12V 5V,12V 12V 5V,12V 12V 5V,12V 12V 5V 12V 24V ― 24V AC リード線長さ(m) 0.5 (無記号) ● ● ● ― ― ● ● ● ○ ○ ○ 1 (M) ● ● ● ― ― ● ● ● ○ ○ ○ 3 (L) ● ● ● ― ― ● ● ● ● ● ● 5 (Z) ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ プリワイヤ適用負荷 コネクタ IC回路 ― IC回路 ― IC回路 ― リレー、 PLC リレー、 PLC リレー、 PLC オートスイッチ品番 タイロッド 取付 バンド 取付 診断表示(2色表示) 耐水性向上品(2色表示) M9N M9P M9B ― ― M9NW M9PW M9BW M9NA M9PA M9BA ― ― ― G39 K39 ― ― ― ― ― ― ● ● ● ― ― ― ― ● ― ― ― ― ● ● ● ― ― ― ― ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― IC回路 ― IC回路 ― A96 A93 A90 ― ― ― ― ― ― A33 A34 A44 ― PLC 注)BBA1の詳細内容はP.1663をご参照ください。 56 ロック付(MDNB)シリンダ内蔵 表示記号 -XC83 1809 -Xョ A