【DO!BOOK・ページリンク】
2-p1699-1818-om2   115 / 128

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


MGGシリーズ相当の前プレートを使用したタイプ。 ※上記以外の仕様につきましては、標準形と同一です。 仕様 適用シリーズMGC チューブ内径(mm) 使用流体 最低使用圧力 使用ピストン速度 オートスイッチ 20, 25, 32, 40, 50 空気 0.15MPa(水平・無負荷) 50〜750mm/s 取付可 型式表示方法 MGC XC74 MGG用前プレート付 標準型式表示方法を表示 外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一) o20〜o50 チューブ内径 (mm) L 20 25 32 40 50 80 100 106 134 152 (mm) M 25 35 35 50 56 N 45 54 60 75 90 AA 11 14 14 17 23 O M6×1 M6×1 M6×1 M8×1.25 M10×1.5 外形寸法図 前面取付フランジ形/MGC□F o20〜o40 注)後プレートなしの場合は※印寸法は不要となります。 チューブ内径 (mm) 20 25 32 40 ストローク範囲 (mm) 250〜400 350〜500 350〜600 350〜800 Z 190 207 210 236 R 14 14 14 15 ロングストロークの場合 (mm) チューブ内径 (mm) 20 25 32 40 A 94 104 104 142 AA 11 14 14 17 AB※ 13 16 16 19 AG 134 160 160 190 AH 150 176 176 210 AI 92 110 110 115 標準ストロークの場合 AJ 108 125 125 135 AK 9 9 9 11 AL 9 9 9 12 AM 75 88 88 96 AN 140 165 165 200 AO M8 M8 M8 M10 AP※ 32 37 37 42 B 135 160 160 194 GC 27 34 34 38 GK 5.5 6.5 6.5 7 GL 6 9 9 11 GQ 8 10 10 12 GR 4 7 7 7 I 35 40 40 45 J 60 70 70 82.5 K 80 95 95 115 L 105 125 125 150 M 50 60 60 75 N 25 32 32 38 ストローク範囲 (mm) 75,100,125,150,200 75,100,125 150,200,250 300 2×O通し A-A'矢視図 4×oAK穴 4×AO用 切抜窓 取付座寸法 N I J M K L AI AJ AG AH AG AI AN AM Wθ 10° WH(Max.) チューブ内径 (mm) 20 25 32 40 X 30 37 37 44 W※ 52 62 62 75 Y 148 169 169 210 PL 74 82 82 93 XA 3 3 3 4 PG 30.5 35.5 35.5 40 P M5×0.8 M5×0.8 Rc1/8 Rc1/8 Z 182 199 202 227 Q 96 106 106 116 R 12 12 12 12 S 26 31 38 47 O M6×1 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 U※ 110 132 132 158 T 16 20 20 25 V※ 53 63 63 73 WH 23 25 28.5 33 Wθ 30° 30° 25° 20° M 4×O通し前面取付フランジ N L AA Pヘッド側シリンダポート Rc1/8ロック開放ポート 加圧状態でロック開放 Pロッド側シリンダポート 対辺12 エレメント A' A FREE 対辺XA ロック開放用カムR AB※ AA AL Y+ストローク Z+ストローク oT oS B X A GC GK GL PL GQ GR Q PG AP※ V※ U※ W※ 表示記号 -XC73 表示記号 53 MGG用前プレート付-XC74 Order Made 共通仕様品オーダーメイド -XC73:ロック付(CDNG)シリンダ内蔵 -XC74:MGG用前プレート付 52 ロック付(CDNG)シリンダ内蔵 1806