【DO!BOOK・ページリンク】
2-p1699-1818-om2   114 / 128

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダを内蔵したタイプ。 型式表示方法 XC73 ロック付シリンダ内蔵 MGC 軸受の種類取付支持形式チューブ内径ストローク後プレート有無オートスイッチ 外形寸法図 シリンダ仕様 最低使用圧力 使用ピストン速度 MGC 0.2MPa(水平・無負荷の場合) 50〜750mm/s注) ±0.05° ±0.04° ±0.06° ±0.04° 20 25 32 40 ±0.04° ±0.04° すべり軸受 ボールブッシュ軸受 適用シリーズ チューブ内径(mm) 基本シリンダ 不回転 精度※2 注)ロック時のピストン速度は取付姿勢・使用圧力により負荷質 量の制限があります。ロック仕様その他につきましてはロッ ク付シリンダ(Best Pneumatics No.e)をご参照ください。 ※1左記以外の仕様は標準形と同一です。 ※2シリンダ引込み時(初期値)、無負荷時およびガイドロッドのた わみを除いた状態での不回転精度は表の値以下が目安となり ます。 CDNGBA チューブ内径ストロークD オートスイッチ 基本形/MGC□B o20〜o40 チューブ 内径 (mm) 20 25 32 40 ストローク範囲 (mm) 250〜400 350〜500 350〜600 350〜800 Z 190 207 210 236 R 14 14 14 15 ロングストロークの場合 (mm) チューブ 内径 (mm) 20 25 32 40 ストローク範囲 (mm) 75,100,125,150,200 75,100,125 150,200 250,300 B 135 160 160 194 A 94 104 104 142 C 26.5 31.5 31.5 37 E 118 140 140 170 I 35 40 40 45 J 60 70 70 82.5 K 80 95 95 115 F 6.8 8.6 8.6 10.5 G 11深8 14深10 14深10 17深12 H M8×1.25深14 M10×1.5深18 M10×1.5深18 M12×1.75深21 D 50 50 50 80 GC 27 34 34 38 GK 5.5 6.5 6.5 7 GL 6 9 9 11 GQ 8 10 10 12 GR 4 7 7 7 AA 11 14 14 17 AP※ 32 37 37 42 AB※ 13 16 16 19 AC 16.5 19 19 22 AD 70 75 75 110 AE 35 40 40 45 AF M6×1深12 M8×1.25深16 M8×1.25深16 M10×1.5深20 標準ストロークの場合 チューブ 内径 (mm) 20 25 32 40 X 30 37 37 44 W※ 52 62 62 75 Y 148 169 169 210 PL 74 82 82 93 XA 3 3 3 4 PG 30.5 35.5 35.5 40 P M5×0.8 M5×0.8 Rc1/8 Rc1/8 Z 182 199 202 227 M 50 60 60 75 L 105 125 125 150 N 25 32 32 38 Q 96 106 106 116 R 12 12 12 12 S 26 31 38 47 O M6×1 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 U※ 110 132 132 158 T 16 20 20 25 V※ 53 63 63 73 WH 23 25 28.5 33 Wθ 30° 30° 25° 20° 注)後プレートなしの場合は※印寸法は不要となります。 A-A'矢視図 Wθ 10° WH(Max.) 2×O通し AP※ V※ U※ W※ N I J M K L 4×oF通し 座ぐりoG 裏側4×H Pヘッド側シリンダポート 8×AF Rc1/8ロック開放ポート 加圧状態でロック開放 Pロッド側シリンダポート 対辺12 エレメント A' A FREE 対辺XA ロック開放用カム AE D R AB※ AA Y+ストローク Z+ストローク oT AC AD C X A GC GK GL PL GQ GR oS E B Q PG 共通仕様品オーダーメイド/ロック付(CDNG)シリンダ内蔵 表示記号 -XC73 1805 -Xョ