【DO!BOOK・ページリンク】
2-p1699-1818-om2   112 / 128

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


U AP V W 8×AF AD AC AE 4×O J I K L M N 裏側4×H 4×oF通し 座ぐりoG Rc1/8ロック開放ポート 加圧状態でロック開放 Rc1/8ロッド側シリンダポート 対辺12 Rc1/8ヘッド側シリンダポート 対辺XA ロック開放用カム エレメント GC A X Y+ストローク Z+ストローク AB B oT C D AA R AL E Q PG PL GK GL GQ GR oS 共通仕様品オーダーメイド -XC73:ロック付(CDNG)シリンダ内蔵 中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダを内蔵したタイプ。 型式表示方法 MGG 軸受の種類取付支持形式チューブ内径XC73 ロック付シリンダ内蔵 ストロークオートスイッチ 注)ロック時のピストン速度は取付姿勢・使用圧力により負荷質 量の制限があります。ロック仕様その他につきましてはロッ ク付シリンダカタログ(CAT.S20-144)をご参照ください。 ※1左記以外の仕様は標準形と同一です。 ※2シリンダ引込み時(初期値)、無負荷時およびガイドロッドのた わみを除いた状態での不回転精度は表の値以下が目安となり ます。 シリンダ仕様 最低使用圧力 使用ピストン速度 ショックアブソーバ型式 MGG 0.2MPa(水平・無負荷の場合) 50〜1000mm/s注) 0〜−15mm ±0.05° ±0.04° ±0.06° ±0.04° RB1412 RB2015 20 25 32 40 ±0.04° ±0.04° すべり軸受 ボールブッシュ軸受 CDNGBN チューブ内径ストロークD オートスイッチ 適用シリーズ チューブ内径(mm) 基本シリンダ ストロークアジャスタ可能範囲(片側) 〈アジャストボルト内蔵(2ヶ)〉 不回転 精度※2 外形寸法図 チューブ内径 (mm) 20 25 32 40 ストローク範囲 (mm) 75,100,125,150,200 75,100,125 150,200 250,300 B 135 170 170 194 A 120 140 140 170 C 20 20 20 25 E 118 150 150 170 I 40 50 50 55 J 73 93 93 103 F 6.6 9 9 11 G 11深8 14深10 14深10 17深12 H M10×1.5深18 M12×1.75深21 M12×1.75深21 M14×2深25 D 80 100 100 120 (mm) GC 18 25 25 26 GK 5.5 6.5 6.5 7 GL 6 9 9 11 GQ 8 10 10 12 GR 4 7 7 7 AA 12 16 16 19 AP 32 37 37 42 AL 9 9 9 12 AB 16 19 19 21 AC 10 10 10 10 AD 100 120 120 150 AE 35 40 40 45 AF M6×1深12 M8×1.25深16 M8×1.25深16 M10×1.5深20 標準ストロークの場合 チューブ内径 (mm) 20 25 32 40 ストローク範囲 (mm) 250〜400 350〜500 350〜600 350〜800 Y 151 161 164 180 R 14 14 14 15 ロングストロークの場合 チューブ内径 (mm) 20 25 32 40 X 39 46 46 56 W 52 62 62 75 Y 143 153 156 171 PL 65 73 73 81 XA 3 3 3 4 PG 21.5 26.5 26.5 28 Z 194 228 228 274 K 80 95 95 115 L 106 134 134 152 M 35 50 50 56 N 60 75 75 90 Q 85 96 97 104 R 12 12 12 12 S 26 31 38 47 O M6×1深9 M8×1.25深13 M8×1.25深13 M10×1.5深16 U 114 134 134 164 T 16 20 20 25 V 60 72 72 82 基本形/ MGG□B o20〜o40 Order Made 52 ロック付(CDNG)シリンダ内蔵 表示記号 -XC73 1803 -Xョ