【DO!BOOK・ページリンク】 2-p1699-1818-om2 110 / 128 10秒後にBOOKのページに移動します |
|
6H7 10 5 7 o6H7 e c d a b Z WA WB X±0.02 X o6H7深さ10 4×YY深さYL XX部 75 MA G J K JB JA 10 PB H VA VB HA:六角ボルト用T溝 L (プラグ) 2×P 4×MM深さML Q S T R X±0.02 o6H7深さ10 XX部 4×NN通し A+ストローク×2 MC (RA) 16 oDB Z WA B+ストローク FA FB GB C+ストローク PA+ストローク GA GC U X PW oDA RB RR 17+ストローク 2×P 4×oOB深座ぐり深さ8 4×oOA通し 外形寸法図 o80〜o100 XX部詳細図 T溝寸法 裏面図 チューブ 内径(mm) T溝寸法 13.3 15.3 a 20.3 23.3 b 12 13.5 c 8 10 d 22.5 30 e 80 100 (mm) チューブ内径 (mm) 80 100 WA 25st以下 200stを超え 300st以下 25stを超え 100st以下 100stを超えX 200st以下 300stを 超える WB 25st以下 200stを超え 300st以下 25stを超え 100st以下 100stを超え 200st以下 300stを 超える YY YL Z チューブ内径 (mm) 80 100 MM P ML NN OA OB 無記号N TF チューブ内径 (mm) 標準ストローク (mm) 80 100 A DB 212.5 232 25,50,75,100,125,150,175 200,250,300,350,400 B 96.5 116 C DA FA FB G GA GB GC H HA J JA JB K L MA MC スベリボールブッシュ 注)標準ストローク以外の中間ストロークにつきましてはBest Pneumatics No.eの中間ストロークの製作をご参照ください。 ・Rc,NPT,Gポートを選択可(→Best Pneumatics No.e) 56.5 66 25 30 22 25 18 25 91.5 111.5 19 23 15.5 19 14.5 18 202 240 M12 M14 45.5 55.5 38 45 7.5 10.5 46 56 54 62 190 228 22 25 30 36 25 30 M12×1.75 M14×2.0 25 31 M12×1.75 M14×2.0 10.6 12.5 17.5 20 14.5 17.5 25.5 32.5 74 89 52 64 174 210 77 74 RB2725 RB2725 M36×1.5 M36×1.5 75 90 198 236 156 188 180 210 140 166 Rc3/8 Rc3/8 NPT3/8 NPT3/8 G3/8 G3/8 28 48 52 72 128 148 200 220 300 320 42 35 54 47 92 85 128 121 178 171 100 124 M12×1.75 M14×2.0 24 28 28 11 PA PB PW Q R RA RB RR S T U VA VB 共通寸法表(mm) 表示記号 -XC69 共通仕様品オーダーメイド/ショックアブソーバ付MGPシリーズ 1801 -Xョ |