【DO!BOOK・ページリンク】
2-p1699-1818-om2   109 / 128

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


XAH7 XL XC XB oXAH7 e c d a b A+ストローク×2 E+ストロークMC (RA) MT oDB Z WA B+ストローク FAFB C+ストローク GB PA+ストローク GA U X PW oDA RR RB 2×P 4×oOB深座ぐり深さOL 4×oOA通し Q S T R X±0.02 oXAH7深さXL XX部 4×NN通し MA MB 3 HA:六角ボルト用T溝 L PB J K G H VA VB 2×P (プラグ) 4×MM深さML WB Z WA X oXAH7深さXL XX部 4×YY深さYL X±0.02 外形寸法図 チューブ 内径(mm) 12 16 20 25 32 40 50 63 a (mm) T溝寸法 4.4 4.4 5.4 5.4 6.5 6.5 8.5 11 b 7.4 7.4 8.4 8.4 10.5 10.5 13.5 17.8 c 3.7 3.7 4.5 4.5 5.5 5.5 7.5 10 d 2 2.5 2.8 3 3.5 4 4.5 7 e 6.2 6.7 7.8 8.2 9.5 11 13.5 18.5 T溝寸法 o12, o16の場合 XX部詳細図 裏面図 o12〜o63 WA WB WA WB 30stを超え 100st以下 25stを超え 100st以下 100stを超え 200st以下 100stを超え 200st以下 200stを超え 300st以下 200stを超え 30st以下25st以下300st以下 チューブ 内径(mm) チューブ 300stを内径(mm) 超える 300stを 超える 30stを超え 100st以下 25stを超え 100st以下 100stを超え 200st以下 100stを超え 200st以下 200stを超え 300st以下 200stを超え 30st以下25st以下300st以下300stを 超える 300stを 超える 12 16 20 25 32 40 50 63 MGP12〜25/WA,WB寸法(mm) MGP32〜63/WA,WB寸法(mm) 20 24 24 24 24 24 24 28 40 44 44 44 48 48 48 52 15 17 29 29 33 34 36 38 25 27 39 39 45 46 48 50 110 110 120 120 124 124 124 128 60 60 77 77 83 84 86 88 200 200 200 200 200 200 200 200 ― ― 300 300 300 300 300 300 105 105 117 117 121 122 124 124 ― ― 167 167 171 172 174 174 12 16 20 25 32 40 50 63 OA OB OL PN TF 23 24 28 34 42 50 66 80 3 3 3 4 4 4 5 5 10 10 12 12 16 16 20 20 チューブ 内径(mm) 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 6 6 22 25 30 38 44 44 60 70 48 54 70 78 96 104 130 130 56 62 81 91 110 118 146 158 50 56 72 82 98 106 130 142 37 38 44 50 63 72 92 110 41 46 54 64 78 86 110 124 33 33 37 37 55 55 57 57 RB0806 RB0806 RB1007 RB1007 RB1412 RB1412 RB2015 RB2015 14 16 18 26 30 30 40 50 M5×0.8 M5×0.8 M6×1.0 M6×1.0 M8×1.25 M8×1.25 M10×1.5 M10×1.5 M12×1.5 M12×1.5 M14×1.5 M14×1.5 M20×1.5 M20×1.5 M27×1.5 M27×1.5 3 3 3 3 3 3 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 無記号 4.3 4.3 5.4 5.4 6.6 6.6 8.6 8.6 8 8 9.5 9.5 11 11 14 14 4.5 4.5 5.5 5.5 7.5 7.5 9 9 13 15 12.5 12.5 7 13 9 14 8 10 10.5 13.5 15 18 21.5 28 18 19 25 30 35.5 39.5 47 58 M5×0.8 M5×0.8 Rc1/8 Rc1/8 Rc1/8 Rc1/8 Rc1/4 Rc1/4 ― ― NPT1/8 NPT1/8 NPT1/8 NPT1/8 NPT1/4 NPT1/4 ― ― G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 5 5 17 17 21 22 24 24 PA PB PW Q R RA RB RR S T U VA VB X XA XB XC XL YY YL Z 12 16 20 25 32 40 50 63 チューブ 内径(mm) 標準ストローク (mm) 10,20,30,40,50,75,100 125,150,175,200,250 20,30,40,50,75,100,125,150 175,200,250,300,350,400 25, 50, 75,100 125,150,175,200 250,300,350,400 スベリ DB ボールブッシュ 90 94 109 109.5 135.5 142 155 160 42 46 53 53.5 59.5 66 72 77 29 33 37 37.5 37.5 44 44 49 6 8 10 12 16 16 20 20 8 10 12 16 20 20 25 25 6 8 10 13 16 16 20 20 7 7 9 9 9 9 10 10 8 8 10 10 12 12 16 16 5 5 6 6 10 10 12 12 26 30 36 42 48 54 64 78 11 11 10.5 11.5 12.5 14 14 16.5 7.5 8 8.5 9 9 10 11 13.5 58 64 83 93 112 120 148 162 M4 M4 M5 M5 M6 M6 M8 M10 13 15 18 21 24 27 32 39 13 15 18 21 24 27 32 39 18 22 24 30 34 40 46 58 51 58 68 82 100 108 139 153 19 19 30 30 38 38 60 60 8 8 10 10 12 12 16 16 6 6 8 8 8 8 9 9 M4×0.7 M5×0.8 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M8×1.25 M10×1.5 M10×1.5 10 12 13 15 20 20 22 22 M4×0.7 M5×0.8 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M8×1.25 M10×1.5 M10×1.5 (mm) A B C DA E FA FB G GA GB H HA J K L MA MB MC MT MM ML NN 共通寸法表 注)標準ストローク以外の中間ストロークにつきましてはBest Pneumatics No.eの中間ストロークの製作をご参照ください。 ・チューブ内径12,16はM5×0.8ポートのみ  ・チューブ内径20以上はRc,NPT,Gポートを選択可(→Best Pneumatics No.e) 共通仕様品オーダーメイド -XC69:ショックアブソーバ付MGPシリーズOrder Made 49 ショックアブソーバ付MGPシリーズ 1800