【DO!BOOK・ページリンク】
2-p1681-1697-om1   8 / 18

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


シリーズ CQS 標準形 ロングストローク 耐横荷重形 ロッド回り止形 CQS CQSW CQS CQS□S CQSK CQSKW 複動片ロッド 単動(押)注) 複動両ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動両ロッド(回り止め側) 複動両ロッド(丸ロッド側) XA1, XA2, XA6 XA7, XA11 XA17, XA18 XA1, XA2, XA6 XA11 XA1, XA2, XA6, XA7 XA11, XA17, XA18 作動方式適用パターン記号シリーズ CQ2 (o12〜 o25) 標準形 軸方向配管形 (集中配管形) ロッド回り止形 CQ2 CQ2W CQP2 CQ2K CQ2KW 複動片ロッド 単動(押) 複動両ロッド 複動片ロッド 単動(押) 複動片ロッド 複動両ロッド(回り止め側) 複動両ロッド(丸ロッド側) XA1, XA2, XA6 XA7, XA11 XA17, XA18 XA1, XA2, XA6 XA11, XA17 XA1, XA2, XA6, XA7 XA11, XA17, XA18 作動方式適用パターン記号 シリーズ CLQ (o20〜o25) ロック付CLQ 複動片ロッドXA1, XA2, XA6, XA7 XA11, XA17, XA18 作動方式適用パターン記号 ●図示されていない寸法、公差、仕上げは標準品と同じまたはSMC一任になります。 ●*印の標準寸法は、ロッド径(D)に対して次のようになります。  変更する場合は、指定してください。  o12・o16→D-1mm. o20・o25→D-2mm. ●両ロッドの場合にはロッドが引き込んだ状態の寸法を記入してください。 ●XA17およびXA18は、ピストンロッド外径と同一おねじ径の場合は、製作不可です。 ●上記表以外のピストンロッド先端パターン品番または、製作条件以外は、  別途ご確認ください。 注)単動引込みにつきましては特注対応となります。 注意事項 適用シリーズ ロッド先端形状変更/表示記号 表示記号:A1 表示記号:A2 表示記号:A6 表示記号:A7 表示記号:A11 表示記号:A17 表示記号:A18 30° *oM L H1 X L * 30° 0.5 0.5 oJ I W1 L R球 L H1 X L * 30° H C1 * 30° L 片ロッドタイプの製作条件両ロッドタイプの製作条件 o12の場合  o16〃   o20〃   o25〃   o12の場合  o16〃   o20〃   o25〃   o12の場合  o16〃   o20〃   o25〃   o12の場合  o16〃   o20〃   o25〃   oM:3mm以上5mm以下 oM:3mm以上7mm以下 oM:4mm以上8mm以下 oM:4mm以上10mm以下 oJ:4mm以上,W1:6mm以下 oJ:4mm以上,W1:6mm以下 oJ:5mm以上,W1:11mm以下 oJ:6mm以上,W1:13mm以下 H:M4以下 H:M6以下 H:M6以下 H:M8以下 H:M4以下 H:M5以下 H:M6以下 H:M8以下 oM:o5mm以下 oM:o7mm以下 oM:o8mm以下 oM:o10mm以下 oJ:3mm以上,W1:6mm以下 oJ:4mm以上,W1:6mm以下 oJ:5mm以上,W1:11mm以下 oJ:6mm以上,W1:13mm以下 H:M4以下 H:M6以下 H:M6以下 H:M8以下 H:M4以下 H:M5以下 H:M6以下 H:M8以下 XA2 XA6 XA7 XA1 ロッド先端形状変更/表示記号片ロッドタイプの製作条件両ロッドタイプの製作条件 o12の場合  o16〃   o20〃   o25〃   o12の場合  o16〃   o20〃   o25〃   o12の場合  o16〃   o20〃   o25〃   SR3mmのみ SR4mmのみ SR5mmのみ SR6mmのみ H:M5以上,X:20mm以下 H:M6以上,X:22.5mm以下 H:M8以上,X:26.5mm以下 H:M10以上,X:33mm以下 H:M5以上,X:20mm以下 H:M6以上,X:22.5mm以下 H:M8以上,X:26.5mm以下 H:M10以上,X:33mm以下 SR3mm以上 SR4mm以上 SR5mm以上 SR6mm以上 H:M5以下 H:M6以下 H:M8以下 H:M10以下 H:M5以下 H:M6以下 H:M8以下 H:M10以下 XA17 XA18 XA11 製作条件表 シリーズ 標準形RQ 複動片ロッドXA1, XA2, XA6, XA7 XA11, XA17, XA18 作動方式適用パターン記号 RQ 簡易特注品 -XA1・2・6・7・11・17・18:ロッド先端形状変更 簡易特注システムにて対応致します。詳細は前付54をご参照ください。 H C1 L 30° * 表示記号 3 CQS/CQ2/RQ/CLQ(o12〜o25):ロッド先端形状変更-XA1・2・6・7・11・17・18・21 1687 -Xョ A