【DO!BOOK・ページリンク】
2-p1681-1697-om1   7 / 18

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


シリーズ CUJ 標準形CUJ 複動片ロッド o6〜o10の場合 XA0, XA1, XA10, XA11 o12〜o20の場合 XA0, XA1, XA2, XA6, XA7, XA11 XA17, XA18 作動方式適用パターン記号 ●図示されていない寸法、公差、仕上げは標準品と同じまたはSMC一任になります。 ●*印の標準寸法は、ロッド径(D)に対して次のようになります。  変更する場合は、指定してください。  o6〜o16→D-1mm. o20→D-2mm. ●XA17およびXA18は、ピストンロッド外径と同一おねじ径の場合は、製作不可です。 ●上記表以外のピストンロッド先端パターン品番または、製作条件以外は、別途ご確認ください。 注意事項 適用シリーズ 簡易特注品 -XA0・1・2・6・7・11・17・18:ロッド先端形状変更 簡易特注システムにて対応致します。詳細は前付54をご参照ください。 表示記号 表示記号:A0 表示記号:A1 表示記号:A2 表示記号:A6 表示記号:A7 表示記号:A11 表示記号:A17 表示記号:A18 30° *oM L H1 X L * 30° 0.5 0.5 oJ I W1 L R球 L H1 X L * 30° H C1 * 30° L 製作条件 o6 o8 o10 o6 o8 o10 o6 o8 o10 A:48mm以下 A:48mm以下 A:48mm以下 oM:3.5mm以下 oM:4.5mm以下 oM:5mm以下 SR2mm以上 SR2.5mm以上 SR3mm以上 XA1 XA11 XA0 表示記号製作条件 o12 o16 o20 o12 o16 o20 o12 o16 o20 o12 o16 o20 o12 o16 o20 A:20mm以下 A:22.5mm以下 A:26.5mm以下 oM:3〜5.4mm oM:3〜7mm oM:4〜8mm oJ:4mm以上、oI:6mm以下 oJ:4mm以上、oI:6mm以下 oJ:5mm以上、oI:11mm以下 H:M4以下 H:M6以下 H:M6以下 H:M4以下 H:M5以下 H:M6以下 XA1 XA2 XA6 XA7 XA0 製作条件表 A H o6〜o10の場合 表示記号製作条件 o12 o16 o20 o12 o16 o20 o12 o16 o20 SR3mmのみ SR4mmのみ SR5mmのみ H:M5以上、X:20mm以下 H:M6以上、X:22.5mm以下 H:M8以上、X:26.5mm以下 H:M5以上、X:20mm以下 H:M6以上、X:22.5mm以下 H:M8以上、X:26.5mm以下 XA17 XA18 XA11 o12〜o20の場合 H C1 L 30° * 表示記号 2 CUJ(o6〜o20):ロッド先端形状変更-XA0・1・2・6・7・11・17・18 1686