【DO!BOOK・ページリンク】
7-p0190-0241-vxe_en   6 / 53

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


Note 1) Energizing time should be 200 ms or longer. For Air /Single Unit ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.196 For Air /Manifold ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.198 For Water /Single Unit ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.200 For Water /Manifold ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.202 For Oil /Single Unit ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.204 For Oil /Manifold ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.206 Construction: Single Unit ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.208 Construction: Manifold ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.209 Dimensions: Single unit ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.210 Dimensions: Manifold ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.212 Replacement Parts ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.240 Contents Standard Specifications Valve specifications Coil specifications Valve construction Valve type Withstand pressure Body material Seal material Enclosure Environment Rated voltage Allowable leakage voltage Coil insulation type Surge voltage suppressor Allowable voltage fluctuation Direct operated poppet N.C. 5.0 MPa Brass (C37), Stainless steel NBR, FKM, EPDM, PTFE Dusttight, Low jetproof (IP65) Location without corrosive or explosive gases 24 VDC, 12 VDC ±10% of rated voltage 2% or less of rated voltage Class B Built-in surge voltage suppressor Solenoid Coil Specifications Normally Closed (N.C.) Common Specifications Series VXE21/22/23 VXE21 VXE22 VXE23 Model 1.5 2.3 3 Power consumption (W) (Holding) 24 VDC 0.19 0.29 0.44 Inrush current (A) (Inrush time: 200 ms) 12 VDC 0.38 0.58 0.88 25 25 30 Temperature increase (°C) Note 2) DC Specification Note 2) Value for ambient temperature at 20°C and when the rated voltage is applied. Note 1) 194