【DO!BOOK・ページリンク】
7-p0190-0241-vxe_en   42 / 53

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


For Air ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.232 For Water ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.234 For Oil ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.236 Construction ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.238 Dimensions ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.239 Replacement Parts ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.240 Contents Common Specifications Series VXEZ22/23 Standard Specifications Solenoid Coil Specifications DC Specification (Class B coil only) Valve specifications Coil specifications Valve construction Valve type Withstand pressure Body material Seal material Enclosure Environment Rated voltage Allowable voltage fluctuation Allowable leakage voltage Coil insulation type Surge voltage suppressor VXEZ22 VXEZ23 Model 2.3 3 Power consumption (W) (Holding) 24 VDC 0.29 0.44 12 VDC 0.58 0.88 25 30 Inrush current (A) (Inrush time: 200 ms) Note 1) Temperature increase (°C) Note 2) Note 2) Value for ambient temperature at 20°C and when the rated voltage is applied. Zero differential pressure type pilot operated 2 port diaphragm type N.C. 5.0 MPa Brass (C37), Stainless steel NBR, FKM, EPDM Dusttight, Low jetproof (IP65). Location without corrosive or explosive gases 24 VDC, 12 VDC ±10% of rated voltage 2% or less of rated voltage Class B Built-in surge voltage suppressor Note 1) Energizing time should be 200 ms or longer. Be sure to read “Specific Product Precautions.” 230