【DO!BOOK・ページリンク】
7-p0190-0241-vxe_en   28 / 53

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


For Air ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.218 For Water ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.220 For Oil ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.222 Construction ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.224 Dimensions ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.225 Replacement Parts ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.240 Contents Standard Specifications Valve construction Valve type Withstand pressure Body material Seal material Enclosure Environment Rated voltage Allowable voltage fluctuation Allowable leakage voltage Coil insulation type Surge voltage suppressor Pilot operated 2 port diaphragm type N.C. 8A to 25A: 5.0 MPa, 32A to 50A: 2.0 MPa Brass (C37), Stainless steel, CAC407 NBR, FKM, EPDM Dusttight, Low jetproof (IP65) Location without corrosive or explosive gases 24 VDC, 12 VDC ±10% of rated voltage 2% or less of rated voltage Class B Built-in surge voltage suppressor Solenoid Coil Specifications VXED2130 VXED2140/2150 VXED2260/2270 VXED2380/2390 Model 1.8 1.5 2.3 3 Power consumption (W) (Holding) 24 VDC 0.23 0.19 0.29 0.44 Inrush current (A) (Inrush time: 200 ms) Note 1) 12 VDC 0.46 0.38 0.58 0.88 30 25 25 30 Temperature increase (°C) Note 2) DC Specification Note 1) Energizing time should be 200 ms or longer. Note 2) Value for ambient temperature at 20°C and when the rated voltage is applied. Normally Closed (N.C.) Common Specifications Series VXED21/22/23 Valve specifications Coil specifications Be sure to read “Specific Product Precautions.” 216