【DO!BOOK・ページリンク】
6-p0167-0184-kk-kkh_en   3 / 19

BOOKをみる

10秒後にBOOKのページに移動します


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 178 to 180 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 169 to 177 Series KK3/4/6 Series KK2 SSeerriieess KKH Series KK Variations Stainless steel type ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 291 to 298 Male thread type Nut fitting type (for fiber reinforced urethane hose) Series KKH3 KKH4 Applicable hose I.D./O.D. mm 5/8 6/9 6.5/10 8/12 8.5/12.5 Female thread type Series KKH3 KKH4 Port size Rc1/8 Rc1/4 Rc3/8 Male thread type Series KK2 KK3 KK4 KK6 Port size M5 R1/8 R1/4 R3/8 R1/2 R3/4 One-touch fitting type (Straight/Elbow/Bulkhead) Series KK2 KK3 KK4 KK6 o3.2 o4 o6 o8 o10 o12 o16 Nut fitting type (for fiber reinforced urethane hose) Series KK3 KK4 KK6 Applicable hose I.D./O.D. mm 5/8 6/9 6.5/10 8/12 8.5/12.5 11/16 Female thread type M5 Series KK2 KK3 KK4 KK6 Port size Rc1/8 Rc1/4 Rc3/8 Rc1/2 Male/Female thread type Series KKA3 KKA4 KKA6 KKA7 KKA8 KKA9 Port size R・Rc1/8 R・Rc1/4 R・Rc3/8 R・Rc1/2 R・Rc3/4 R・Rc1 R・Rc1 1/4 R・Rc1 1/2 Applicable tubing O.D. mm Series KKH3 KKH4 Port size R1/8 R1/4 R3/8 R1/2 Series KKA 168