サイレンサ/エキゾーストクリーナ

シリーズ名のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。


サイレンサ   AN, AN□1, VCHN


シリーズ/CAD 特長
AN 
  • 消音効果13dB (A) 〜35dB (A) (機種により異なる)
AN□1 
  • 消音効果38dB (A) 〜40dB (A) (機種により異なる)
VCHN 
  • 消音効果35dB (A) (供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPaの時)
  • 2層構造により目詰まり低減。
  • 最高使用圧力:5.0MPa

エキゾーストクリーナ   AMC


シリーズ/CAD 特長
AMC 
  • 消音効果35dB (A)
  • オイルミスト回収効率:99.9%以上。

真空用エキゾーストクリーナ   AMV


シリーズ 特長
AMV 
  • 油煙のない快適な作業環境を実現。
  • 小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離。
  • 真空ポンプからの排気ダクトが不要。

クリーンルーム用エキゾーストクリーナ   AMP


シリーズ/CAD 最大処理流量 L/min (ANR) 管接続口径
AMP  200〜1000 1/4,3/8,1/2,3/4
特長
  • クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ。

 
 

検索エンジンから入られたお客様は、ここをクリックしてください。
AllProducts!
silencer.htm