フロースイッチ/フローセンサ

シリーズ名のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。


2色表示式デジタルフロースイッチ   PFM


( )はCO2の場合
シリーズ/CAD 設定流量範囲 (L/min)
PFM  0.2〜10 (0.2〜5)
0.5〜25 (0.5〜12.5)
1〜50 (1〜25)
2〜100 (2〜50)         ( ) はCO2の場合
特長
  • 空気、N2、Ar、CO2
  • ノングリース仕様。
  • 流量調整弁一体化。
  • 小型、軽量、省スペース

フローセンサ   PFMV


シリーズ/CAD 設定流量範囲 (L/min)
PFMV  0〜0.5
0〜1
0〜3
-0.5〜0.5
-1〜1
-3〜3
特長
  • 微小ワークの吸着確認。
  • 繰返し精度±2%F.S.以下。
  • 応答速度5ms以下、耐圧500kPa
  • ノングリース、RoHS対応。
  • 電圧モニタ 一つで全レンジ対応。

空気用デジタルフロースイッチ   PF2A


シリーズ/CAD 設定流量範囲 (L/min)
PF2A  1〜10
5〜50
10〜100
20〜200
50〜500
150〜3000
300〜6000
600〜12000
特長
  • 一体型、モニタ分離型を用意。
  • スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
  • 積算流量、瞬時流量切換可能。
  • IP65

3色表示 水用デジタルフロースイッチ   PF3W


シリーズ 設定流量範囲(L/min)
PF3W  0.5〜4
2〜16
5〜40
特長
  • 3色表示・2画面表示の流量センサ。
  • 温度センサを一体化。
  • 40%小型化(弊社PF2W比較)
  • IP65対応、ノングリース仕様。
  • 使用流体温度0〜90℃

水用デジタルフロースイッチ   PF2W


シリーズ/CAD 設定流量範囲 (L/min)
PF2W  0.5〜4
2〜16
5〜40
10〜100
特長
  • 一体型、モニタ分離型を用意。
  • スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
  • 積算流量、瞬時流量切換可能。
  • 高温90℃ も対応可。
  • IP65

純水・薬液用デジタルフロースイッチ   PF2D


シリーズ/CAD 設定流量範囲 (L/min)
PF2D  0.4〜4
1.8〜20
4.0〜40
特長
  • ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA
  • 低発塵、優れた置換特性。

4チャンネルフローモニタ   PF2□200


シリーズ/CAD 適用センサ 設定流量範囲 (L/min)
PF2A200・201  空気用 PF2A5 0.5〜10.5
2.5〜52.5
5〜105
10〜210
25〜525
PF2W200・201  水用 PF2W5 0.35〜4.50
1.7〜17.0
3.5〜45.0
7〜110
PF2D200・201  純水・薬液用 PF2D5 0.25〜4.50
1.3〜21.0
2.5〜45.0
特長
  • ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。
  • 異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。

ダイヤフラム式フロースイッチ   IFW5


シリーズ/CAD 設定流量範囲 (L/min)
IFW5  1〜10
10〜20
20〜50
特長
  • 冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
  • ネオンランプ付。

パドル式フロースイッチ   IF3


シリーズ/CAD 設定流量範囲 (L/min)
IF3  14〜60
20〜1500
36〜2600
特長
  • 冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
  • 接続口径 3/4, 1
  • IP42相当、IP44相当に対応。

 
 

検索エンジンから入られたお客様は、ここをクリックしてください。
AllProducts!
flow.htm