特殊用途用2・3ポートバルブ

シリーズ名のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。


2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ   VCH/VCHC
5.0MPaパイロット形


シリーズ/CAD 機種 接続口径 オリフィス径 (mmφ)
VCH41  2ポート弁N.C. G3/4,1 φ16
VCH42  2ポート弁N.O. φ17.5
VCH410  3ポート弁 G1/2〜1 φ18
VCHC40  チェック弁 G3/4,1 φ16
特長
  • 寿命1000万回。
  • 弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。
  • 高圧環境下での耐久性が向上。

水・空気用小形直動2ポートソレノイドバルブ   VDW


シリーズ/CAD 弁形式 管接続口径 オリフィス径 (mmφ)
VDW10/20/30  N.C. M5〜1/4 (8A) 1〜4

水・空気用小形直動3ポートソレノイドバルブ   VDW


シリーズ/CAD 弁形式 管接続口径 オリフィス径 (mmφ)
VDW200/300  C.O. M5〜1/4 (8A) 1〜4

水・空気用小型直動2ポートソレノイドバルブ   VDW-XF


シリーズ 弁形式 管接続口径 オリフィス径(mmφ)
VDW30/40-XF  N.C. クイックファスナーP7, P8
φ4, φ6, φ8, φ10
1〜6
特長
  • 小型、軽量樹脂ボディ (PPS)
  • IP65
  • 消費電力:3W (標準)、0.5W (節電回路付)

乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ   VQ


シリーズ/CAD 弁形式 管接続口径 オリフィス径 (mmφ)
VQ20  N.C. φ6〜φ12 3.4
VQ30  4.8

小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ   LVM


シリーズ/CAD 弁構造 弁形式 オリフィス径 (mmφ)
LVM09/090  ダイヤフラム式
直動ポペット
(ロッカータイプ)
N.C.
N.O.
ユニバーサル
1.1
LVM11  ダイヤフラム式
直動ポペット
N.C. 1.5
LVM10/100  ダイヤフラム式
直動ポペット
(ロッカータイプ)
N.C.
N.O.
ユニバーサル
1.4
LVM15/150  1.6
LVM20/200  2
特長
  • 接液部材質
  • ボディ/プレート:PEEK
    ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrez®より選択可
  • 作動寿命1000万回以上 (当社テスト条件での値)

 
 

検索エンジンから入られたお客様は、ここをクリックしてください。
AllProducts!
pspecial.htm