潤滑機器

シリーズ名のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。


大容量形ルブリケータ   AL


シリーズ/CAD 管接続口径 貯油量 (cm3)
AL800・900  11/4 , 11/2 , 2 440,1000
特長
  • 個別給油。
  • 大容量タイプ。

オートフィードルブ、オートフィードタンク   ALF/ALT


シリーズ/CAD 管接続口径 貯油量 (cm3)
ALF400〜900  1/4,3/8,1/2,3/4,
1, 11/4, 11/2,2
5000,9000
ALT  タンク エア:1/4 油:3/8 5000,9000
VA,VB  配油器 φ6 分配口数:4,6,8,10,16
特長
  • 自由補給油機能付により、メンテナンス工数を削減。

D.P.ルブ   ALD


シリーズ/CAD 管接続口径 貯油量 (cm3)
ALD600・900  単体 3/4 ,1,11/4,11/2,2 2000,5000
ALDU600・900  ユニット
特長
  • 多点潤滑の集中管理。
  • 少ない潤滑油消費量。
  • 差圧を調整するだけの簡単な給油量の設定。
  • 給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。
  • 給油孔より、マイクロミストの発生状況が確認可能。

ブースタルブ   ALB


シリーズ 管接続口径 貯油量 (cm3)
ALB900  ブースタルブ 1,2,3 5000
ALBA90  バイパス給油アダプタ 1/4,1/2 ---
特長
  • 多点潤滑の集中管理。
  • マイクロミストによる安定した給油。
  • 昇圧器により、主空気通路より高い圧力を供給し、その差をミスト発生差圧としているので主空気通路の圧力降下が少ない。
  • ミスト発生差圧の調整だけでマイクロミストをコンスタントに供給。
  • 給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。
  • 給油孔よりマイクロミストの発生状況が確認可能。

ミストスプレーユニット   LMU


シリーズ/CAD 特長/機能
LMU  ミストスプレー
ユニット
  • オイルタンクとスプレーのON OFF制御部とからなり、ミキシングバルブにオイルとエアを送ります。
LMV  ミキシング
バルブ
  • 内蔵するオイルニードルとエアニードルにて、ミストスプレーユニットからのオイル量とエア量を調整すると共にノズルよりオイルミストを吐出します。
LMH  マグネット
ホルダ
  • アームの先端に取り付けたミキシングバルブを工作機械等の鉄鋼材部に自由に取り付けられます。
LMD  分岐管
  • ミキシングバルブを数個使用する場合にミストスプレーユニットからのオイルとエアを分岐するのに使用します。

インパルスルブ   ALIP


シリーズ/CAD 接続口径 1サイクルの給油量 (cm3)
ALIP  プレッシャ
タイプ
1/8 0〜0.04
ALT10  オイルタンク エア:1/8
油:1/4
タンク容量: 160cm3
ALT20  タンク容量:1000cm3
特長
  • 潤滑点の直前で、一定量の油を直接供給します。潤滑油が到着しにくい回路や消費空気量が少ない場合でも確実に一定量の給油が可能です。

 
 

検索エンジンから入られたお客様は、ここをクリックしてください。
AllProducts!
lube.htm