レギュレータ
シリーズ名のクリックでカタログを表示します。
のクリックでCADデータを検索します。
ミニチュア減圧弁
ARJ
シリーズ/CAD
特長
管接続口径
設定圧力 (MPa)
ARJ1020F
直動式リリーフタイプ
逆流機構付
M5
0.1〜0.7
特長
小形、軽量(16g)
低クラッキング圧力0.02MPa
標準仕様で逆流機能付。
マニホールドベース(オプション)
ARJ210
直動式リリーフタイプ
おねじ:1/8
めねじ:M5×0.8
0.2〜0.7
特長
本体材質がアルミで軽量 (60g)
ARJ310
直動式リリーフタイプ
IN:1/8(おねじ)、
M5×0.8(めねじ)
OUT:1/8(めねじ)
0.2〜0.7
特長
小形、軽量(本体65g)
短ピッチ取付が可能:取付ピッチ18.5mm
ワンタッチ管継手付をシリーズ化。
パイロット式レギュレータ
AR
シリーズ/CAD
管接続口径
設定圧力 (MPa)
AR425〜925
1/4,3/8,1/2,3/4,1
1
/
4
,1
1
/
2
,2
0.05〜0.83
AR435〜935
0.02〜0.2
特長
内部パイロット式リリーフタイプ。
MRユニット(ミストセパレータ付減圧弁)
AMR
シリーズ/CAD
管接続口径
設定圧力 (MPa)
AMR
1/4,3/8,1/2,3/4,1
0.05〜 0.85
特長
ミストセパレータとレギュレータが一体化。
ろ過度:0.3μm。
小型マニホールドレギュレータ
ARM5
シリーズ/CAD
特長
適用チューブ内径
設定圧力 (MPa)
ミリサイズ
インチサイズ
ARM5A
マニホールド
仕様
集中給気
φ4,
φ6,
φ8
φ5/32,
φ1/4,
φ5/16
0.05〜0.7
ARM5B
個別給気
φ4,
φ6
φ5/32,
φ1/4
ARM5S
単体仕様
特長
幅:14mm
2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
逆流機能標準対応。
ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
小型マニホールドレギュレータ
ARM10/11
シリーズ/CAD
特長
適用チューブ
内径
設定圧力
(MPa)
ミリサイズ
インチサイズ
ARM11A
マニホールド
仕様
集中給気
φ4〜φ10
φ5/32〜φ3/8
0.05〜0.7
ARM11B
個別給気
φ4,φ6
φ5/32,φ1/4
0.05〜0.7
ARM10
単体仕様
標準
φ4,φ6
φ5/32,φ1/4
0.05〜0.7
ARM10F
ハンドル正面
φ4,φ6
φ5/32,φ1/4
0.05〜0.7
特長
配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
逆流機能標準対応。
デジタル圧力スイッチ対応。
マニホールド形減圧弁
ARM
シリーズ/CAD
特長
管接続口径
設定圧力 (MPa)
ARM1000,2000
マニホールド
(共通IN、個別IN)
直動式リリーフタイプ
逆流機構付
1/8
0.05〜0.7
特長
小形圧力計φ15付(オプション)
標準仕様で逆流機能付。
ARM2500,3000
マニホールド
(共通IN、個別IN)
モジュールタイプ
1/4,3/8
0.05〜0.85
特長
モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。
圧力の集中管理に適しています。
ワンタッチロック式ハンドル採用。
直動精密レギュレータ
ARP
シリーズ/CAD
管接続口径
設定圧力 (MPa)
ARP20 (K)
1/8・1/4
0.005〜0.4MPa
0.005〜0.2MPa
0.005〜0.6MPa
ARP30 (K)
1/4・3/8
ARP40 (K)
1/4・3/8・1/2
特長
設定感度0.2%F.S.以内。
省エネルギー空気消費量80%減 (当社比)
繰り返し性±1%F.S.以内 (or±3kPa以内)
逆流機能付 (ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
直動精密減圧弁
ARP
シリーズ/CAD
管接続口径
設定圧力 (MPa)
ARP3000
1/4
0.005〜0.3
特長
設定感度0.001MPa
直動式・ブリードタイプ(リリーフ機能付)
精密レギュレータ
IR
シリーズ/CAD
管接続口径
設定圧力 (MPa)
IR1000
1/8
0.005〜0.2
0.01〜0.4
0.01〜0.8
IR2000
1/4
IR3000
1/4,3/8,1/2
0.01〜0.2
0.01〜0.4
0.01〜0.8
特長
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
真空レギュレータ
IRV
シリーズ
接続口径
設定圧力範囲(Mpa)
IRV10
φ6, φ8, φ1/4, φ5/16
-100〜-1.3
IRV20
φ6, φ8, φ10, φ1/4, φ5/16, φ3/8
特長
真空ラインの圧力制御が可能。
一面配管仕様をシリーズ化。
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵。
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易。
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60º刻み)変更が容易。
真空レギュレータ
IRV
※2010年3月 生産終了予定
IRV10・20シリーズをご選定願います。
シリーズ/CAD
管接続口径
設定圧力 (MPa)
IRV1000
1/8
-100〜-1.3
IRV2000
1/4
IRV3000
1/4,3/8,1/2
特長
真空ラインの圧力制御が可能。
正面方向、背面方向からの圧力計取付が可能。
パネル取付可能。
パワーバルブ精密レギュレータ
VEX
シリーズ/CAD
管接続口径
設定圧力範囲
VEX1□30,1□33
M5×8
1/8,1/4,3/8,1/2,
3/4,1,1
1
/
4
,1
1
/
2
,2
0.05〜0.7
(M5:0.01〜0.7)
特長
大容量排気形減圧弁。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
クリーンレギュレータ
SRH
シリーズ/CAD
リリーフ機構
管接続口径
設定圧力範囲
SRH
ノンリリーフ
Rc1/8,1/4,3/8,1/2
9/16-18UNF,
7/8-14UNF
低圧タイプ:0.02〜0.2
高圧タイプ:0.05〜0.7
リリーフ
Rc1/8,1/4,3/8,1/2
特長
コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
禁油。
2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
精密クリーンレギュレータ
SRP
シリーズ/CAD
管接続口径
設定圧力 (MPa)
SRP
M5,1/8
低圧タイプ:0.005〜0.2
高圧タイプ:0.01〜0.4
特長
高精度・低消費流量のステンレスレギュレータ。
ブリード量0.5L/min (ANR) 以下 (出口圧力:0.2MPa時)
設定感度:0.3%F.S.
繰返し性:1%F.S.
クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ
SRF
シリーズ/CAD
適用チューブ外径
設定圧力 (MPa)
ミリサイズ
インチサイズ
SRF
継手一体型
φ4〜φ19
φ1/8〜φ3/4
0.02〜0.4
ナット付
継手サイズ:2〜6
チューブ出し
---
チューブ外径
φ1/4〜φ3/4
特長
接液部材質 ボディ:New PFA、ダイヤフラム:PTFE
推奨量大流量:20L/min (SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)
2MPa対応減圧弁
ARX
シリーズ/CAD
管接続口径
設定圧力 (MPa)
ARX20
1/4,1/8
0.05〜0.85
特長
入口側供給圧力2.0MPa対応。
小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています
ピストン式。
エアブローの圧力調整に適しています。
6.0MPa対応 直動レギュレータ(リリーフタイプ)
VCHR
シリーズ/CAD
機種
接続口径
設定圧力 (MPa)
VCHR30/40
直動レギュレータ
(リリーフタイプ)
G3/4,1,1
1
/
2
0.5〜5.0
(入口側圧力6.0)
特長
寿命:1000万回
ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。
ガイドリング (摺動) 部にNSF-H1認証品グリースを使用。
メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。
摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。
放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
検索エンジンから入られたお客様は、
ここをクリック
してください。
AllProducts!
frregulator.htm