モジュラF.R.L.

シリーズ名のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。


モジュラタイプF.R.L.コンビネーション   AC


組合せ構成機器 シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力 (MPa)
エアフィルタ・
レギュレータ・
ルブリケータ
AF+AR+AL  M5×0.8
1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4,1
0.05〜0.85
(M5:0.05〜0.7)
フィルタレギュレータ・
ルブリケータ
AW+AL  M5×0.8
1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4,1
0.05〜0.85
(M5:0.05〜0.7)
エアフィルタ・
レギュレータ
AF+AR  M5×0.8
1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4,1
0.05〜0.85
(M5:0.05〜0.7)
エアフィルタ・
ミストセパレータ・
レギュレータ
AF+AFM+AR  1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4
0.05〜0.85
フィルタレギュレータ・
ミストセパレータ
AW+AFM  1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4
0.05〜0.85

エアフィルタ   AF


シリーズ/CAD 管接続口径 ろ過度 (μm)
AF10〜60  M5×0.8
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
5

ミストセパレータ   AFM


シリーズ/CAD 管接続口径 ろ過度 (μm)
AFM20〜40  1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 0.3

マイクロミストセパレータ   AFD


シリーズ/CAD 管接続口径 ろ過度 (μm)
AFD20〜40  1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 0.01

レギュレ−タ   AR


シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力 (MPa)
AR10〜60  M5×0.8
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
0.05〜0.85
(M5:0.05〜0.7)

逆流機能付レギュレ−タ   AR


シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力 (MPa)
AR20K〜60K  1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 0.05〜0.85
特長
  • 出口側の空気圧を確実に早く排気させる機構を内蔵(チェック弁内蔵:逆流機能付)

ルブリケータ   AL


シリーズ/CAD 管接続口径 貯油量 (cm3)
AL10〜60  M5×0.8
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
7〜135

フィルタレギュレータ   AW


シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力 (MPa) ろ過度 (μm)
AW10〜40  M5×0.8
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4
0.05〜0.85
(M5:0.05〜0.7)
5
AW60  3/4,1

逆流機能付フィルタレギュレータ   AW


シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力 (MPa) ろ過度 (μm)
AW20K〜40K  1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 0.05〜0.85 5
AW60K  3/4,1
特長
  • 出口側の空気圧を確実に早く排気させる機構を内蔵。(チェック弁内蔵:逆流機能付)

ミストセパレータレギュレータ   AWM


シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力 (MPa) ろ過度 (μm)
AWM20〜40  1/8,1/4,3/8,1/2 0.05〜0.85 0.3

マイクロミストセパレータレギュレータ   AWD


シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力 (MPa) ろ過度 (μm)
AWD20〜40  1/8,1/4,3/8,1/2 0.05〜0.85 0.01

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション   ACG


組合せ構成機器 シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力
(MPa)
エアフィルタ・
圧力計内蔵レギュレータ・
ルブリケータ
AF+ARG+AL  1/8,1/4,
3/8,1/2
0.05〜0.85
圧力計内蔵フィルタレギュレータ・
ルブリケータ
AWG+AL 
エアフィルタ・
圧力計内蔵レギュレータ
AF+ARG 
エアフィルタ・
ミストセパレータ・
圧力計内蔵レギュレータ
AF+AFM+ARG 
圧力計内蔵フィルタレギュレータ・
ミストセパレータ
AWG+AFM 
特長
  • 様々な設置場所での圧力計の視認性向上。

圧力計内蔵レギュレータ   ARG


シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力 (MPa)
ARG20〜40  1/8,1/4,3/8,1/2 0.05〜0.85
特長
  • 様々な設置場所での圧力計の視認性向上。

逆流機能付圧力計内蔵レギュレータ   ARG□K


シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力 (MPa)
ARG20K〜40K  1/8,1/4,3/8,1/2 0.05〜0.85
特長
  • 様々な設置場所での圧力計の視認性向上。

圧力計内蔵フィルタレギュレータ   AWG


シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力 (MPa) ろ過度 (μm)
AWG20〜40  1/8,1/4,3/8,1/2 0.05〜0.85 5
特長
  • 様々な設置場所での圧力計の視認性向上。

逆流機能付圧力計内蔵フィルタレギュレータ   AWG□K


シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力 (MPa) ろ過度 (μm)
AWG20K〜40K  1/8,1/4,3/8,1/2 0.05〜0.85 5
特長
  • 様々な設置場所での圧力計の視認性向上。

ソフトスタートアップバルブ   AV


シリーズ/CAD 管接続口径 使用圧力範囲 (MPa)
AV2000〜5000  1/4,3/8,1/2 0.1〜1
特長
  • 低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。

大容量形エアフィルタ   AF


シリーズ/CAD 管接続口径 ろ過度 (μm)
AF800・900  11/4, 11/2, 2 5

 
 

検索エンジンから入られたお客様は、ここをクリックしてください。
AllProducts!
frl.htm