関連機器

シリーズ名のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。


サイレンサ付排気絞り弁   ASN2


タイプ シリーズ/CAD 接続口径
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2  M5〜1/2
特長
  • 高い消音特性 (最大流量で消音効果20dB以上)
  • 電磁弁の排気ポートに直接取付が可能。

クイックエキゾーストバルブ   AQ


タイプ シリーズ/CAD 接続口径 適用チューブ外径
クイック
エキゾースト
バルブ
リップ式 AQ1500
AQ1510
 
M5・1/8 ---
ダイヤフラム式 AQ2000〜
AQ5000
 
1/8〜3/4 ---
ワンタッチ管継手内蔵 AQ240F
AQ340F
 
--- φ4〜φ6,φ1/4"
特長
  • 豊富な機種。

スピードエキゾーストコントローラ   ASV


タイプ シリーズ/CAD 接続口径
スピードエキゾースト
コントローラ
ASV  M3〜1/2
特長
  • クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
  • シリンダの高速駆動に対応。

チェックバルブ   AK


タイプ シリーズ/CAD 接続口径 適用チューブ内径
ミリサイズ インチサイズ
チェック
バルブ
インライン
タイプ
AK2000・AK4000・
AK6000
 
1/8〜1 --- ---
ストレート
タイプ
AKH  --- φ4〜φ12 φ5/32〜φ1/2
ハーフユニオン
タイプ
M5〜1/2
ブッシュ
タイプ
AKB  1/8〜1/2 --- ---

5.0MPa対応チェックバルブ   VCHC40


タイプ シリーズ/CAD 接続口径 使用圧力
5.0MPa対応 VCHC40  3/4,1 0.05〜5.0MPa
特長
  • ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。

飛び出し防止システム   ASS


タイプ シリーズ/CAD 接続口径
メータアウト制御タイプ ASS100〜ASS600  1/8〜1
メータイン制御タイプ ASS110〜ASS310  1/8〜3/8
特長
  • シリンダロッド飛び出しによる事故防止。

エアセービングバルブ   ASR/ASQ


タイプ シリーズ/CAD 接続口径 適用チューブ外径
プレッシャバルブ ASR  1/4〜1/2 φ6〜φ12
フローバルブ ASQ 
特長
  • 空気消費量最大40%削減。
  • 仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。

ワンタッチ管継手付残圧排気弁   KE□


タイプ シリーズ/CAD 適用チューブ外径
押しボタンガードなしワンタッチ管継手付 KEA  φ6〜φ12
押しボタンガード付ワンタッチ管継手付 KEB  φ6〜φ12
押しボタンガード付Rcねじ KEC  接続ねじ:Rc1/4,3/8
特長
  • シリンダ内の残圧をワンプッシュで大気に開放。

スピードコントローラ用ホルダ   TMH


タイプ シリーズ/CAD 特長
ホルダ TMH 
  • ワンタッチ管継手付スピードコントローラ (インラインタイプ) の固定用ホルダ。
  • 自由度の高い取付が可能。

 
 

検索エンジンから入られたお客様は、ここをクリックしてください。
AllProducts!
frelated.htm