圧縮空気清浄化フィルタシリーズ

シリーズ名のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。


ウォータセパレータ   AMG


シリーズ/CAD 処理空気量 L/min (ANR) 管接続口径
AMG  300〜12000 1/8〜2
特長
  • 圧縮空気中の水滴を除去します。
  • 水滴除去率:99%

メインラインフィルタ   AFF


シリーズ/CAD ろ過度 (μm) 定格流量 L/min (ANR) 管接続口径
AFF  3 (捕集効率99%) 300〜42000 1/8〜4Bフランジ
特長
  • 油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。

ミストセパレータ   AM


シリーズ/CAD ろ過度 (μm) 定格流量 L/min (ANR) 管接続口径
AM  0.3 (捕集効率99.9%) 300〜12000 1/8〜2
特長
  • オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。

マイクロミストセパレータ   AMD


シリーズ/CAD ろ過度 (μm) 定格流量 L/min (ANR) 管接続口径
AMD  0.01 (捕集効率99.9%) 200〜40000 1/8〜6Bフランジ
特長
  • エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
  • 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ   AMH


シリーズ/CAD ろ過度 (μm) 定格流量 L/min (ANR) 管接続口径
AMH  0.01 (捕集効率99.9%) 200〜12000 1/8〜2
特長
  • AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。
  • エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
  • 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。

スーパーミストセパレータ   AME


シリーズ/CAD ろ過度 (μm) 定格流量 L/min (ANR) 管接続口径
AME  0.01 (捕集効率99.9%) 200〜12000 1/8〜2
特長
  • エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の空気に変えます。
  • 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。

オーダリムーバルフィルタ   AMF


シリーズ/CAD ろ過度 (μm) 定格流量 L/min (ANR) 管接続口径
AMF  0.01 (捕集効率99.9%) 200〜40000 1/8〜2
特長
  • 活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
  • 大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
  • 容易なエレメント交換・取付。

クリーンガスフィルタ   SF


タイプ シリーズ/CAD 使用圧力 ろ過度
カートリッジ
タイプ
ディスク形
SFA100・
200・
300
 
Max.1.0MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
0.01μm
(捕集効率99.99%)
カートリッジ
タイプ
ストレート形
SFB100  Max.1.0MPa
(真空:1.3×10-6kPa)

特長
  • エレメント交換が可能なカートリッジタイプ。
ディスポーザブル
タイプ
ストレート形
SFB300  Max.15MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
0.01μm
(捕集効率99.99%)
ディスポーザブル
タイプ
多段ディスク形
SFC100  Max.1.8MPa
(真空:1.3×10-6kPa)

特長
  • 半導体プロセス用にコンパクトなディスポーザブルタイプ。
カートリッジ
タイプ
ストレート形
クリーンガス
ストレーナ
SFB200  Max.1.0MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
120μm

クリーンエアフィルタ 中空糸エレメント   SFD


シリーズ/CAD 種類 使用圧力 ろ過度
SFD100  ディスポーザブル
(エレメント交換不可)
MAX.1.0MPa 0.01μm
(捕集効率:99.99%)
SFD200  カートリッジ型
(エレメント交換可)
特長
  • 中空糸エレメント内蔵。
  • 圧力降下:0.03MPa(1次圧0.7MPa、最大流量時)
  • 環境負荷化学物質削減RoHS対応。

クリーンエアモジュール   LLB


注) 入口空気条件ISO 8573-1 品質等級1.4.1〜1.6.1相当
シリーズ 使用流体 設定圧力 流量範囲 L/min (ANR)
LLB3  クリーンエア
N2ガス注)
0.05〜0.4MPa 5〜100
LLB4  50〜500
特長
  • クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
  • 手軽にクリーンエアが得られます。
  • ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
  • 流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。
  • クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
  • 24種類の組合せが可能。

オートドレンバルブ   AD


シリーズ/CAD 接続口径 ドレン排出口径
AD402  1/4,3/8,1/2 3/8
AD600  3/4,1 3/4,1
特長
  • ドレンを自動的に排出。

モータ式オートドレン   ADM


シリーズ/CAD 消費電力 (W) 接続口径
ADM200  4 IN 3/8,1/2
OUT 3/8
特長
  • 高粘度ドレンも確実に排出。

ヘビーデューティオートドレン   ADH


シリーズ/CAD 接続口径 オートドレン方式
ADH4000  1/2 フロート式
特長
  • 保守管理が容易。
  • 配管を外さずにメンテナンスが可能です。
  • 電源不要で無駄なエアの排出がありません。
  • フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。

差圧計   GD40


シリーズ 精度 目盛範囲
GD40  ±0.006MPa 0〜0.2MPa
特長
  • 空気圧機器の入口、出口の圧力差を一目で知ることができ、フィルタなどの保守管理に適しています。
  • バイパス回路を組むだけで簡単に取付可能。
  • 危険防止のための保護カバー付。

 
 

検索エンジンから入られたお客様は、ここをクリックしてください。
AllProducts!
filter.htm