真空ユニット
形式のクリックでカタログを表示します。
のクリックでCADデータを検索します。
真空ユニット
ZX
PDFをダウンロード
PDF 1
(5 MB)
シリーズ/CAD
特長
ZX
・100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
・モジュール設計
・マニホールド化可能
大型真空ユニット
ZR
PDFをダウンロード
PDF 1
(3.3 MB)
シリーズ/CAD
特長
ZR
・モジュール設計による必要機能・組合せが可能
・マニホールド化可能
・デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
・ダブルソレノイドによる自己保持機能
真空・破壊ユニット
VQD1000-V
PDFをダウンロード
PDF 1
(551.9kB)
シリーズ
特長
VQD1000-V
・0603チップ対応
・応答速度:13msec (500mm時
※
) /18.5msec (1000mm時
※
)
・オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱
破壊エアによるワークの吹き飛ばしなし。
・真空、正圧の切換タイミングの調整不要(シングル信号制御)
・破壊エアの絞り回路不要
AllProducts!
vacuum.htm