真空用レギュレータ

形式のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。

電・空レギュレータ ITV


PDFをダウンロード
PDF 1  (455.7kB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力(MPa)
ITV0000  ワンタッチ管継手内蔵
φ4、φ5/32
0.001〜0.1
0.001〜0.5
0.001〜0.9
−1〜−100kPa
特長 電気信号で流量や圧力を無段階制御、静電塗装
多段階制御をアナログ制御

真空レギュレータ IRV


PDFをダウンロード
PDF 1  (487.4kB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力 (kPa)
IRV1000  1/8 -100〜-1.3
IRV2000  1/4
IRV3000  1/4, 3/8, 1/2
特長 真空ラインの圧力制御が可能

電子式真空レギュレータ ITV


PDFをダウンロード
PDF 1  (187.9kB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力 (MPa)
ITV209□  1/4 -1.3〜-80
特長 電気信号で真空圧力を無段階制御

 
 
AllProducts!
regulator.htm