空気温調器

形式のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。

ペルチェ式エアサーモ HEA


PDFをダウンロード
PDF 1  (364kB)
シリーズ/CAD 設定温度範囲 冷却能力 温度安定性 冷却方式 適用流体
HEA  0〜50℃ 22W ±0.1℃ ペルチェ式
空冷
空気
特長
  • ペルチェ素子を使った高精度、小型、温調機。
  • 局部的な温調や小容量の温調に対応。

 
 
AllProducts!
tair.htm