機械式圧力スイッチ

形式のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。

有接点タイプ圧力スイッチ IS


PDFをダウンロード
PDF 1  (77.8kB)
シリーズ/CAD 設定圧力
IS1000  0.1〜0.4MPa
特長 小型・軽量の機械式圧力スイッチ

空気圧用圧力スイッチ IS


PDFをダウンロード
PDF 1  (90.1kB)
シリーズ/CAD 設定圧力
IS3000  0.1〜0.7MPa
特長 微小負荷に対応可能

汎用圧力スイッチ ISG


PDFをダウンロード
PDF 1  (159.7kB)
シリーズ/CAD 設定圧力
ISG11□,21□  0.02〜0.3MPa
ISG12□,22□  0.05〜0.7MPa
ISG13□,23□  0.1〜1.0MPa
ISG19□,29□  −10〜100kPa
特長 幅広い流体および防滴仕様に対応可能

真空用圧力スイッチ/ダイヤフラム式 ZSM


PDFをダウンロード
PDF 1  (94.2kB)
シリーズ/CAD 設定圧力
ZSM1-115・121  −27〜−80kPa
特長 エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能

 
 
AllProducts!
mechapressure.htm