機械式フロースイッチ
形式のクリックでカタログを表示します。
のクリックでCADデータを検索します。
ダイヤフラム式フロースイッチ
IFW
PDFをダウンロード
PDF 1
(225.3kB)
シリーズ/CAD
流量範囲 (L/min)
IFW5
1〜10
10〜20
20〜50
特長
1 L/minからの小流量の設定が可能
パドル式フロースイッチ
IF3
PDFをダウンロード
PDF 1
(290.8kB)
シリーズ/CAD
流量範囲 (L/min)
IF3
11〜60
20〜1500
36〜2600
特長
幅広い適用流体と多様な構造
AllProducts!
mechaflow.htm