イオナイザ
形式のクリックでカタログを表示します。
のクリックでCADデータを検索します。
イオナイザ/表面電位センサ付
IZS30
PDFをダウンロード
PDF 1
(1.2MB)
シリーズ/CAD
種別
イオン発生方式
放電出力
イオンバランス
イオナイザ
IZS30
バータイプ
コロナ放電式
±6000V
±30V 以下
特長
除電時間0.3秒
表面電位センサ付
・除電対象物の極性と帯電量を検出
ワークの帯電極性に応じたイオンを連続に放出
AllProducts!
ionizer.htm