電子式圧力スイッチ

形式のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ZSE/ISE30A


PDFをダウンロード
PDF 1  (3.3 MB)
シリーズ/CAD 種類 定格圧力範囲
ZSE30AF  連成圧 -100.0〜100.0kPa
ZSE30A  真低圧 0.0〜-101.0kPa
ISE30A  正圧 0.100〜1.000MPa
特長 ・ワンタッチ管継手付 (ストレート、エルボ)
・省スペース、縦横密着設置可能。
・表示値微調整機能付。
・最大10台まで同時コピー可能。

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ZSE/ISE


PDFをダウンロード
PDF 1  (1.1 MB)
シリーズ/CAD 設定圧力範囲
ZSE30・ISE30  −101〜101kPa
−0.1〜1MPa
特長 高精度・高分解能

高精度デジタル圧力スイッチ ZSE/ISE


PDFをダウンロード
PDF 1  (917.5kB)
シリーズ/CAD 設定圧力範囲
ZSE40・ISE40  ZSE40 (真空圧) :10〜−101.3MPa
ISE40 (正圧) :−0.1〜1.0MPa
特長 高精度・高分解能

汎用流体用高精度デジタル圧力スイッチ ZSE/ISE


PDFをダウンロード
PDF 1  (853kB)
シリーズ/CAD 設定圧力
ZSE50F・ISE50  -100〜100kPa
-0.1〜1MPa
特長 幅広い流体の圧力検出可能

汎用流体用高精度デジタル圧力スイッチ ZSE/ISE


PDFをダウンロード
PDF 1  (853kB)
シリーズ/CAD 設定圧力
ZSE60F・ISE60  -100〜100kPa
-0.1〜1MPa
特長 半導体製造設備のロードロック (予備室) チャンバーなどの
大気圧確認に好適なデジタル圧力スイッチです

2色表示式デジタル圧力スイッチ ISE


PDFをダウンロード
PDF 1  (539.6kB)
シリーズ/CAD 設定圧力
ISE70  空気用 -0.1〜1MPa
ISE75  汎用流体用 0.4〜10MPa
ISE75H  0.5〜15MPa
特長 2色表示 (緑/赤)
・異常値がひと目でわかる
金属ボディタイプ (アルミダイカスト)

2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE/ISE


PDFをダウンロード
PDF 1  (268.3kB)
シリーズ/CAD 設定圧力
ZSE80・ISE80  -100〜100kPa
-0.1〜2MPa
特長 2色表示式により異常値がひと目でわかる
2方向から配管可能

プレッシャセンサ PSE


PDFをダウンロード
PDF 1  (71.7kB)
シリーズ/CAD 特長 使用圧力
PSE510  空気圧用圧力センサ 0〜100kPa
0〜1MPa
0〜−101kPa

プレッシャセンサ PSE


PDFをダウンロード
PDF 1  (2.2 MB)
シリーズ/CAD 設定圧力
PSE530  −101〜101kPa
0〜101kPa
0〜−101kPa
0〜1MPa
特長 高精度・高分解能

小形空気圧用圧力センサ PSE540


PDFをダウンロード
PDF 1  (2.2 MB)
シリーズ/CAD 特長 設定圧力範囲
PSE540  小形空気圧用圧力センサ 0〜1MPa
0〜-101kPa
-100〜100kPa

微差圧センサ PSE550


PDFをダウンロード
PDF 1  (2.2 MB)
シリーズ/CAD 特長 設定圧力範囲
PSE550  微差圧センサ 0〜2kPa

汎用流体用圧力センサ PSE560


PDFをダウンロード
PDF 1  (2.2 MB)
シリーズ/CAD 特長 設定圧力範囲
PSE560  汎用流体用圧力センサ 0〜1MPa
0〜-101kPa
-100〜100kPa
0〜500kPa

圧力センサコントローラ PSE300


PDFをダウンロード
PDF 1  (2.2 MB)
シリーズ/CAD 設定圧力 (差圧) 範囲
PSE300  -101〜101kPa
10〜-101kPa
-10〜100kPa
-0.1〜1MPa
-50〜500kPa
-0.2〜2kPa
特長 応答速度:1ms
設定圧力分解能:1/1000
縦、横密着取付可能

多チャンネルコントローラ PSE


PDFをダウンロード
PDF 1  (1.2 MB)
シリーズ/CAD 設定圧力
PSE200  −101〜101kPa
−10〜101kPa
10〜−101kPa
−0.1〜1MPa
特長 1つのコントローラで4台分の圧力管理が可能

LCD表示形デジタル圧力スイッチ ZSE/ISE


PDFをダウンロード
PDF 1  (274.4kB)
シリーズ/CAD 設定圧力
ZSE3・ISE3  0〜98kPa
0〜0.98MPa
0〜−101kPa
特長 デジタル表示で簡単に圧力設定が可能

エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS


PDFをダウンロード
PDF 1  (118.8kB)
シリーズ/CAD 設定圧力
PS1000・PS1100  −0.1〜0.45MPa
−0.1〜0.4MPa
特長 小型・軽量の電子式圧力スイッチ

小型圧力スイッチ ZSE/ISE


PDFをダウンロード
PDF 1  (213kB)
シリーズ/CAD 設定圧力
ZSE1・ISE1  0〜100kPa
0〜1MPa
0〜−101kPa
特長 エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能

小型圧力スイッチ ZSE/ISE


PDFをダウンロード
PDF 1  (229.4kB)
シリーズ/CAD 設定圧力
ZSE2・ISE2  0〜100kPa
0〜1MPa
0〜−101kPa
特長 エジェクタシステムZX、ZRシリーズにマウント可能

吸着確認スイッチ ZSP


PDFをダウンロード
PDF 1  (159.7kB)
シリーズ/CAD 設定圧力
ZSP1  −20〜−101kPa
特長 エジェクタシステムZXシリーズにマウント可能

エアキャッチセンサ ISA2


PDFをダウンロード
PDF 1  (1.2 MB)
シリーズ/CAD 検出距離
ISA2  0.01〜0.5mm
特長 目盛付大型ハンドルで簡単操作の着座確認用非接触センサ

エアキャッチセンサ ISA


PDFをダウンロード
PDF 1  (428kB)
シリーズ/CAD 設定圧力
ISA  0.1〜0.2MPa
(検出距離/Detection distance range 10 〜300μm )
特長 供給圧変動の影響を受けにくい構造でワークの着座確認等に使用する非接触センサです

 
 
AllProducts!
digitalpressure.htm