電子式フロースイッチ
形式のクリックでカタログを表示します。
のクリックでCADデータを検索します。
2色表示式デジタルフロースイッチ
PFM
PDFをダウンロード
PDF 1
(4.6 MB)
シリーズ/CAD
流量範囲(L/min)
PFM
0.2〜100
特長
設定最小単位:0.01L/min
ノングリース
流量調整弁一体化(省配管、省スペース)
空気用デジタルフロースイッチ
PF2A
PDFをダウンロード
PDF 1
(1.8 MB)
シリーズ/CAD
流量範囲 (L/min)
PF2A
1〜12000
特長
明るく見易いLED表示・デジタル設定
水用デジタルフロースイッチ
PF2W
PDFをダウンロード
PDF 1
(1.8 MB)
シリーズ/CAD
流量範囲 (L/min)
PF2W
0.5〜100
特長
明るく見易いLED表示・デジタル設定
純水・薬液用デジタルフロースイッチ
PF2D
PDFをダウンロード
PDF 1
(1.8 MB)
シリーズ/CAD
測定流量範囲
出力仕様
配管仕様
センサー部
PF2D520
1.6〜20
パルス出力
アナログ出力
1/2インチチューブ
表示部
PF2D310・320
4チャンネルフローモニタ
PF2□200
PDFをダウンロード
PDF 1
(1.8 MB)
型式/CAD
流量表示範囲
設定流量範囲
PF2A200・201
空気用
0.5〜10.5L/min
2.5〜52.5L/min
5〜105L/min
10〜210L/min
25〜525L/min
0.5〜10.5L/min
2.5〜52.5L/min
5〜105L/min
10〜210L/min
25〜525L/min
PF2W200・201
水用
0.35〜4.50L/min
1.7〜17.0L/min
3.5〜45.0L/min
7〜110L/min
0.35〜4.50L/min
1.7〜17.0L/min
3.5〜45.0L/min
7〜110L/min
PF2D200・201
純水・薬液用
0.25〜4.50L/min
1.3〜21.0L/min
2.5〜45.0L/min
0.25〜4.50L/min
1.3〜21.0L/min
2.5〜45.0L/min
特長
ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能
・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能
AllProducts!
digitalflow.htm