汎用流体制御用2・3ポートバルブ

形式のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。

汎用流体制御用プロセスバルブ VNA
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用2ポート



PDFをダウンロード
PDF 1  (463.9kB)
シリーズ 弁形式 管接続口径 オリフィス径 mm φ
VNA  N.C./N.O./C.O. Rc1/8〜2 10〜50

プロセスバルブ VNB
各種流体制御用2ポート



PDFをダウンロード
PDF 1  (519.2kB)
シリーズ 弁形式 管接続口径 オリフィス径 mm φ
VNB  N.C./N.O./C.O. Rc1/8〜2
32A〜50A
7〜50

クーラントバルブ VNC
工作機械等の切削油・クーラント液制御用



PDFをダウンロード
PDF 1  (1 MB)
シリーズ 弁形式 管接続口径 オリフィス径 mm φ
VNC  N.C./N.O./C.O. Rc1/8〜2
32A〜50A
7〜80

クーラントバルブ/0.5MPa・1.0MPa・1.6MPa用 SGC
RoHS対応



PDFをダウンロード
PDF 1  (1.9 MB)
シリーズ 弁形式 管接続口径 オリフィス径 mm φ
SGC  N.C./N.O. 3/8〜1
10A〜25A
9〜25

高圧用クーラントバルブ(3.5MPa・7.0MPa) VNH
工具機械等の高圧切削油・クーラント液制御用



PDFをダウンロード
PDF 1  (323.6kB)
シリーズ 弁形式 管接続口径 オリフィス径 mm φ
VNH  N.C./N.O./C.O. Rc3/8〜1
32A〜80A
7.1〜15.8

5.0MPaパイロット形2・3ポ-トソレノイドバルブ&チェック弁 VCH/VCHC


PDFをダウンロード
PDF 1  (1 MB)
型式 機種 接続口径 オリフィス径 mm φ
VCH41  2ポート弁 N.C. G3/4,1 φ16
VCH42  2ポート弁 N.O. φ17.5
VCH410  3ポート弁 G1/2〜1 φ18
VCHC40  チェック弁 G3/4,1 φ16




型式 機種 接続口径 設定圧力 (MPa)
VCHR30/40  直動
レギュレータ
(リリーフ
タイプ)
G3/4, 1,
112
0.5〜50
(1次側圧力6.0)




型式 機種 接続口径 特長
VCHN3/4  サイレンサ G3/4〜112 消音効果35dB (A)
(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa時)
2層構造により目詰まり低減

スチームバルブ VND
蒸気制御用2ポート



PDFをダウンロード
PDF 1  (707.6kB)
シリーズ 弁形式 管接続口径 オリフィス径 mm φ
VND  N.C./N.O. Rc1/8〜2
32A〜50A
7〜50

溶剤系塗料用エアオペレートバルブ SCV


PDF (5MB単位で分割) をダウンロード
(ダウンロード後、ファイルを結合します。)
PDF 1 2 (合計6MB)
シリーズ 弁形式 管接続口径 オリフィス径 mm φ
SCV  N.C. IN:G1/4
パイロットポート:Rc1/8
4

 
 
AllProducts!
pgeneral.htm