リレー

形式のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。

ブースタリレー IL


PDFをダウンロード
PDF 1  (912.4kB)
シリーズ 管接続口径 入力・出力 入出力圧
IL100  Rc1/4, 3/8 1:1 0.7MPa
特長 計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作部の容量が大きい場合に使用され、操作部への駆動速度を大幅に速めます

ロックアップバルブ IL


PDFをダウンロード
PDF 1  (912.4kB)
シリーズ 管接続口径 設定圧力 (MPa)
遮断空気回路圧力
IL201・211  Rc1/4 0.14〜0.7 0.7MPa
特長 空気式プロセス制御系において空気源や供給空気配管系の事故などで供給空気に異常が発生した際、ロックアップバルブは、正常状態に回復するまで、操作部をそのままの位置に保持します

 
 
AllProducts!
irelay.htm