関連機器

形式のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。

電−空変換器 IT


PDFをダウンロード
PDF 1  (348.2kB)
シリーズ 接続口径 供給圧力 (MPa) 入力電流
IT600  Rc1/4 0.14〜0.24
4〜20mADC
IT601  0.24〜0.7
特長 信号電流を空気圧に変換。
耐圧防爆構造d2G4

圧力スイッチ IS


PDFをダウンロード
PDF 1  (912.4kB)
シリーズ 接続口径 設定圧力範囲 (MPa)
接点
IS100  Rc1/4 0.02〜0.1
マイクロスイッチ使用
A・B 2接点

 
 
AllProducts!
irelated.htm