ポジショナ

形式のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。

電−空ポジショナ IP


PDFをダウンロード
PDF 1  (1 MB)
シリーズ 管接続口径 供給空気圧力 (MPa)
入力電流
IP8000・8100  Rc1/4 0.14〜0.7 4〜20mADC
特長 IP65
薄形 13%低減

スマートポジショナ(レバータイプ/ロータリタイプ) IP8001·8101


PDFをダウンロード
PDF 1  (275.5kB)
シリーズ 管接続口径 供給空気圧力 (MPa)
入力電流
IP8001・8101  Rc1/4 0.3〜0.7 4〜20mADC
特徴 ・パラメータ機能搭載。
・HART通信機能。
・ATEX対応。

電−空ポジショナ IP


PDFをダウンロード
PDF 1  (700.4kB)
シリーズ 管接続口径 供給空気圧力 (MPa)
入力電流
IP6000・6100  Rc1/4 0.14〜0.7 4〜20mADC
特長 耐環境性・耐震性を実現した高性能ポジショナ
作動方式:複動・単動
JISF8001 IP55をクリア

電−空ポジショナ IP


PDFをダウンロード
PDF 1  (516.1kB)
シリーズ 管接続口径 供給空気圧力 (MPa)
入力圧力 (MPa)
IP600  Rc1/4 0.14〜0.7 0.02〜0.1
特長 空気圧作動調整弁に取付け、調整計からの信号電流により空気圧パイロットバルブを作動させ、調圧弁の動きを正確にコントロールします

空−空ポジショナ IP


PDFをダウンロード
PDF 1  (596kB)
シリーズ 管接続口径 供給空気圧力 (MPa)
入力圧力 (MPa)
IP5000・5100  Rc1/4 0.14〜0.7 0.02〜0.1
特長 耐環境性・耐震性を実現した高性能空−空ポジショナ
作動方式:複動・単動

シリンダポジショナ IP


PDFをダウンロード
PDF 1  (912.4kB)
シリーズ 管接続口径 供給空気圧力 (MPa)
入力圧力 (MPa)
IP200  Rc1/4 0.14〜0.7 0.02〜0.1
特長 内径の小さな、シリンダの位置制御も正確で安定したプロセス制御
サーボ機構、一般産業機械のシリンダ位置制御に用います

デュアルポジショナ IP


PDFをダウンロード
PDF 1  (912.4kB)
シリーズ 管接続口径 供給空気圧力 (MPa)
入力圧力 (MPa)
IP300  Rc1/4 0.14〜0.7 0.02〜0.1
特長 空気作動自動制御系の操作部に装着して使用する一種のサーボ機構で、単動・複動にもそのまま使用できます

 
 
AllProducts!
ipositioner.htm