油圧フィルタ

形式のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。

立型サクションフィルタ FHIA


PDFをダウンロード
PDF 1  (2.5 MB)
シリーズ 接続口径 定格流量 L/min (ANR) ろ過粒度 (μm)
FHIA  1/2B〜4B 30〜1300 74,105,149

ケース付サクションフィルタ FH990


PDFをダウンロード
PDF 1  (2.5 MB)
シリーズ 接続口径 定格流量 L/min (ANR) ろ過粒度 (μm)
FH990  INLET: 1B〜4B 20〜900 74,105,149

サクションガード FHG


PDFをダウンロード
PDF 1  (2.5 MB)
シリーズ 接続口径 定格流量 L/min (ANR) ろ過粒度 (μm)
FHG  1/2B〜3B 18〜450 74,105,149

ラインフィルタ FH


PDFをダウンロード
PDF 1  (2.5 MB)
シリーズ 接続口径 定格流量 L/min (ANR) 使用圧力
FH34  1/2B〜4B 10〜600 3.5〜21
FH44 
FH54 
FH64 

立型リターンフィルタ FHBA


PDFをダウンロード
PDF 1  (2.5 MB)
シリーズ 接続口径 定格流量 L/min (ANR) ろ過粒度 (μm)
FHBA  34〜112 150〜440 5,10,20

リターンフィルタ FH100


PDFをダウンロード
PDF 1  (2.5 MB)
シリーズ 接続口径 定格流量 L/min (ANR)
FH100  3/4B〜3B ぺーパ:50〜600
マイクロメッシュ:60〜700

オイルフィルタ FH150


PDFをダウンロード
PDF 1  (2.5 MB)
シリーズ 接続口径 定格流量 L/min (ANR) ろ過粒度 (μm)
FH150  1/4B〜1/2B 5〜20 5,10,20

マグネットセパレータ FHM


PDFをダウンロード
PDF 1  (2.5 MB)
シリーズ 適用貯油基準量 (L/個) 流速 使用流体
FHM  20〜200 3m/min以下 N:石油系、水グリコール系、エマルジョン系、切削油
V:りん酸エステル系

 
 
AllProducts!
hfilter.htm