チューブ

形式のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。

フッ素樹脂製チューブ TL/TIL


PDF (5MB単位で分割) をダウンロード
(ダウンロード後、ファイルを結合します。)
PDF 1 2 (合計8MB)
シリーズ チューブ外径
ミリサイズ インチサイズ
TL/TIL  φ4, φ6, φ8, φ10,
φ12, φ19
φ1/8, φ3/16, φ1/4, φ3/8,
φ1/2, φ3/4, φ1
半透明
特長 最高使用温度:260℃(条件により異なります)

FEPチューブ(フッ素樹脂) TH/TIH


PDFをダウンロード
PDF 1  (388.1kB)
シリーズ チューブ外径
ミリサイズ インチサイズ
TH/TIH  φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 φ1/8,φ3/16,φ1/4
φ3/8,φ1/2,φ3/4
半透明、黒、赤、青
特長 最高使用温度:200℃(条件により異なります)

 
 
AllProducts!
ftubing.htm