管継手&ニードルバルブ

形式のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ
インサートブッシュタイプ



PDF (5MB単位で分割) をダウンロード
(ダウンロード後、ファイルを結合します。)
PDF 1 2 (合計8MB)
シリーズ 最高使用圧力(MPa) 使用温度(℃)
LQ1  0.7 0〜150
LQ2  1.0 0〜200

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ3
フレアタイプ



PDFをダウンロード
PDF 1  (1 MB)
シリーズ 最高使用圧力(MPa) 使用温度(℃)
LQ3  1.0 ナット材質PVDF:0〜150
ナット材質PFA:0〜200

薬液用ニードルバルブ LVN


PDF (5MB単位で分割) をダウンロード
(ダウンロード後、ファイルを結合します。)
PDF 1 2 (合計8MB)
シリーズ 適用チューブ外径 流量調整範囲 L/min オリフィス径 mmφ
ミリ インチ
LVN  φ4〜φ12 φ1/8〜φ1/2 0〜12 4.4〜10

 
 
AllProducts!
ffitting.htm