汎用管継手シリーズ/ミリサイズ

形式のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。

ワンタッチミニ KJ


PDFをダウンロード
PDF 1  (1.1 MB)
シリーズ/CAD 適用チューブ外径 接続ねじ
KJ□02  φ2 M3, M5
KJ  φ3.2, φ4, φ6 M3, M5, 1/8
特長 ワンタッチ着脱
真空−100kPa~使用可能

ワンタッチ管継手 KQ2


PDFをダウンロード
PDF 1  (1.3 MB)
シリーズ/CAD 適用チューブ外径 接続ねじ
KQ2  φ3.2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 M5×0.8, M6×1.0
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
特長 ワンタッチ着脱
真空−100kPa~使用可能

Uni-ワンタッチ管継手 KQ2


PDFをダウンロード
PDF 1  (323.6kB)
シリーズ/CAD 適用チューブ外径 接続ねじ
KQ2  φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 Uniねじ:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
特長 ねじ込み作業時間を1/3にする新しい管用ねじ

ロータリワンタッチ管継手 KS/KX


PDFをダウンロード
PDF 1  (228.4kB)
シリーズ/CAD 適用チューブ外径 接続ねじ
KS  φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 M5×0.8,M6×1.0
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
KX 
特長 低トルク回転の回転用ワンタッチ管継手

ワンタッチ管継手マニホールド KM


PDFをダウンロード
PDF 1  (291.8kB)
シリーズ/CAD 適用チューブ外径 接続ねじ
KM  φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
特長 コンパクトな集中配管が可能

インサート管継手 KF


PDFをダウンロード
PDF 1  (747.5kB)
シリーズ/CAD 適用チューブ外径 接続ねじ
KF  φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
特長 真空1.3×10−2kPa使用可能

ミニチュア管継手 M


PDFをダウンロード
PDF 1  (896kB)
シリーズ/CAD 適用チューブ外径 接続ねじ
M-□□-2  φ2 M3, M5
M  φ3.2, φ4, φ6 M3, M5, 1/8
特長 小形・工具不要の着脱

くい込み管継手 H/DL/L/LL


PDFをダウンロード
PDF 1  (389.1kB)
シリーズ/CAD 適用チューブ外径 接続ねじ
H  φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
DL 
L 
LL 
特長 軟質銅管使用可能

チューブカプラ KC


PDFをダウンロード
PDF 1  (335.9kB)
シリーズ/CAD 適用チューブ外径 接続ねじ
KC  φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 M5×0.8
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
特長 ワンタッチ着脱
セルフシール機構内蔵

Sカプラー KK/KK13


PDFをダウンロード
PDF 1  (1.1 MB)
シリーズ/CAD 適用チューブ
外径
接続ねじ 特長
KK  φ3.2, φ4,
φ6, φ8,
φ10, φ12,
φ16
1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 ワンタッチ
管継手付タイプ
を標準化
KKH  --- 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 超高衝撃PBT
樹脂を採用
KKA  --- 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,
1, 11/4 , 11/2
ステンンレス
タイプ
(SUS304)
KK13
(レクタス社製)
 
φ4, φ6, φ8,
φ10, φ12,
φ16
1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 気密性、耐久性
に優れたOリングシール構造

マルチコネクタ DM


PDFをダウンロード
PDF 1  (213kB)
シリーズ/CAD 接続チューブ本数 適用チューブ外径
DM  6本、12本 φ4, φ6
特長 多心ワンタッチ着脱

ワンタッチ管継手付マルチコネクタ DMK


PDFをダウンロード
PDF 1  (399.4kB)
シリーズ/CAD 接続チューブ本数 適用チューブ外径
DMK  6本、12本 φ3.2, φ4
特長 多心ワンタッチ着脱

角形マルチコネクタ KDM


PDFをダウンロード
PDF 1  (247.8kB)
シリーズ/CAD 接続チューブ本数 適用チューブ外径
KDM  10本、20本 φ3.2, φ4, φ6, φ8
特長 多心ワンタッチ着脱

配管モジュール KB


PDFをダウンロード
PDF 1  (711.7kB)
シリーズ/CAD 適用チューブ外径 接続ねじ
KB  φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 1/8,1/4,3/8,1/2
特長 配管の集中・分配

低回転トルクロータリジョイント MQR


PDFをダウンロード
PDF 1  (747.5kB)
シリーズ/CAD 回路数 接続口径 使用圧力 (MPa)
MQR  1,2,4,8,12,16 M5×0.8 -100kPa〜1MPa
特長 ターンテーブル・ロボットアーム等の回転・揺動軸へのエア供給
低回転トルク:0.003〜0.50N・m 以下

 
 
AllProducts!
general_mm.htm