エアブロー

形式のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。

ブローガン VMG


PDFをダウンロード
PDF 1  (587.8kB)
シリーズ/CAD 管接続口径 使用圧力範囲 (MPa) 有効断面積 (mm2) ノズル接続口径
VMG  Rc, NPT, G
1/4, 3/8
0〜1.0 30 Rc1/4
特長 省エネを考慮した弁構造
圧力損失1%以下

ブロー用ノズル KN


PDFをダウンロード
PDF 1  (432.1kB)
シリーズ/CAD 種類 ノズル径
KN  おねじ付ノズル φ1〜φ2.5
高効率ノズル φ1〜φ2
おねじ付低騒音ノズル φ0.75×4〜
φ1.1×8
鋼管ロングノズル φ1.5,φ2
首振りノズル φ4,φ6
くい込み管継手付ノズル φ1,φ6
ワンタッチ管継手用ノズル φ1,φ3

 
 
AllProducts!
blow.htm