サイレンサ/エキゾーストクリーナ
形式のクリックでカタログを表示します。
のクリックでCADデータを検索します。
サイレンサ/エキゾーストクリーナ
AN,AN□1,AMC
PDFをダウンロード
PDF 1
(1.4 MB)
形式/CAD
サイレンサ
AN
消音効果35db (A)以上
AN□1
消音効果40db (A)・38db (A)
エキゾーストクリーナ
AMC
消音効果35db (A)以上
オイルミスト回収効率:99.9%
クリーンルーム用エキゾーストクリーナ
AMP
PDFをダウンロード
PDF 1
(216.1kB)
シリーズ
最大処理流量 L/min (ANR)
管接続口径
AMP
200〜1000
1/4, 3/8, 1/2, 3/4
特長
クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ
AllProducts!
silencer.htm