シリアル伝送システム
形式のクリックでカタログを表示します。
のクリックでCADデータを検索します。
シリアル伝送システム
EX
一体型出力対応
シリーズ
保護構造
通信プロトコル
適用バルブ
EX120
IP20
DeviceNet
PROFIBUS-DP
CC-Link
JEMAネット(OPCN-1)
INTERBUS
Actuator Sensor interface(AS-I,ASI)
CAN Open
Lon Works
Smart Distributed System(SDS)
三菱電機
オムロン
シャープ
富士電機
松下電工
ロックウェルオートメーション
サンクス
NKE
SV1000,2000,3000,
4000
VQ1000,2000
EX121
IP20
SX3000,5000
SY3000,5000
VQ1000
EX122
IP20
SX3000,5000
EX124
IP65
VQ2000,4000,5000
EX140
IP20
SZ3000
SQ1000,2000
シリアル伝送システム
EX
一体型入力・出力対応
PDFをダウンロード
PDF 1
(1.2 MB)
シリーズ
保護構造
通信プロトコル
適用バルブ
EX240
IP65
DeviceNet
PROFIBUS-DP
CC-Link
Actuator Sensor interface(AS-I,ASI)
CAN Open
VQC2000,4000,5000
VQ2000,4000,5000
EX250
IP67
SV1000,2000,3000
VQC1000,2000,4000,
5000
シリアル伝送システム
EX
分散型
PDFをダウンロード
EX500
(1.2MB)
EX510
(2.4MB)
シリーズ
保護構造
通信プロトコル
適用バルブ
EX500
IP65
DeviceNet
PROFIBUS-DP
CC-Link
ロックウェルオートメーション
SV1000,2000,3000
VQC1000,2000,4000,
5000
EX510
IP20
SY3000,5000,7000,
9000
SYJ3000,5000,7000
VQZ1000,2000,3000
AllProducts!
serial.htm