4・5ポートエアオペレートバルブ

形式のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。

5ポートエアオペレートバルブ SYA
弾性体シール



PDFをダウンロード
PDF 1  (634.9kB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C シリンダ駆動サイズ
SYA3000  1.1dm3/(s・bar) φ40
SYA5000  2.8dm3/(s・bar) φ63
SYA7000  4.5dm3/(s・bar) φ80

4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA
弾性体シール



PDFをダウンロード
PDF 1  (378.9kB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C シリンダ駆動サイズ
SYJA3000  0.46dm3/(s・bar) φ25
SYJA5000  0.83dm3/(s・bar) φ40
SYJA7000  2.9dm3/(s・bar) φ50

4・5ポートエアオペレートバルブ VZA
メタルシール



PDFをダウンロード
PDF 1  (876.5kB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C シリンダ駆動サイズ
VZA2000  1.0dm3/(s・bar) φ40
VZA4000  2.4dm3/(s・bar) φ50

5ポートエアオペレートバルブ VFA
弾性体シール



PDFをダウンロード
PDF 1  (393.2kB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C シリンダ駆動サイズ
VFA3000  3.1dm3/(s・bar) φ63
VFA5000  12dm3/(s・bar) φ140

5ポートエアオペレートバルブ VFRA
弾性体シール



ベース配管形

PDFをダウンロード
PDF 1  (266.2kB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C シリンダ駆動サイズ
VFRA3000  8.7dm3/(s・bar) φ100
VFRA4000  14dm3/(s・bar) φ125

大型5ポートエアオペレートバルブ VPA
弾性体シール



ベース配管形
★有効断面積(S)表記値です。

PDFをダウンロード
PDF 1  (266.2kB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C シリンダ駆動サイズ
VPA4□50  21dm3/(s・bar) φ140
VPA4□70  300mm2 φ300

4・5ポートエアオペレートバルブ VSA
メタルシール



ベース配管形

PDFをダウンロード
PDF 1  (585.7kB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C シリンダ駆動サイズ
VSA4□20  6.4dm3/(s・bar) φ80
VSA4□30  11dm3/(s・bar) φ100
VSA4□40  17dm3/(s・bar) φ140

 
 
AllProducts!
45portair.htm