3ポートソレノイドバルブ

形式のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。

3ポートソレノイドバルブ V100
弾性体シール



PDFをダウンロード
PDF 1  (512kB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C 消費電力 (W) 真空使用可能
V100  標準 0.037dm3(s・bar) 0.35 (標準)
0.1 (節電回路付)
-100kPa
大流量 0.076mm3

3ポートソレノイドバルブ SY
弾性体シール



★有効断面積 (S) 表記値です。

PDFをダウンロード
PDF 1  (876.5kB)
形式/CAD タイプ 音速コンダクタンス: C 消費電力 (W) 真空使用可能
SY100  標準 0.14mm2 0.5 -100kPa
大流量 0.22mm2

3ポートソレノイドバルブ SYJ
弾性体シール



PDFをダウンロード
PDF 1  (3 MB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C 消費電力 (W) 真空使用可能
SYJ300  0.36dm3/(s・bar) 0.35 (標準)
0.1 (節電回路付)
-100kPa
SYJ500  1.2dm3/(s・bar)
SYJ700  2.7dm3/(s・bar)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペット VK
弾性体シール



PDFをダウンロード
PDF 1  (663.6kB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C 消費電力 (W) 真空使用可能
VK300  0.80dm3/(s・bar) 4 -101.2kPa

3ポートソレノイドバルブ VZ
弾性体シール



PDFをダウンロード
PDF 1  (4.5 MB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C 消費電力 (W) 真空使用可能
VZ100  0.19dm3/(s・bar) 1.8 -100kPa
VZ300  1.2dm3/(s・bar)
VZ500  2.7dm3/(s・bar)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペット VT
弾性体シール



PDFをダウンロード
PDF 1  (856.1kB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C 消費電力 (W) 真空使用可能
VT307  0.71dm3/(s・bar) 4.8 -101.2kPa
VT317  2.6dm3/(s・bar) 6.0

3ポートソレノイドバルブ直動ポペット VT
弾性体シール



PDFをダウンロード
PDF 1  (1.5 MB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C 消費電力 (W) 真空使用可能
VT301  0.60dm3/(s・bar) 4.8 -101.2kPa
VT315  1.7dm3/(s・bar) 7.0
VT325  6.1dm3/(s・bar) 12

3ポートソレノイドバルブ パイロットポペット VP
弾性体シール



PDFをダウンロード
PDF 1  (884.7kB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C 消費電力 (W) 真空使用可能
VP300  4.1dm3/(s・bar) 1.8 -101.2kPa
VP500  9.3dm3/(s・bar)
VP700  16dm3/(s・bar)

3ポートソレノイドバルブ パイロットポペット VG
弾性体シール



PDFをダウンロード
PDF 1  (278.5kB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C 消費電力 (W) 真空使用可能
VG342  38dm3/(s・bar) 4.8 -101.2kPa

大型3ポートソレノイドバルブ VP
弾性体シール



★有効断面積(S)表記値です。

PDFをダウンロード
PDF 1  (577.5kB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C 消費電力 (W) 真空使用可能
VP3145  26dm3/(s・bar) 12 -101.2kPa
VP3165  330mm2
VP3185  670mm2

3ポートソレノイドバルブ S070
弾性体シール



PDFをダウンロード
PDF 1  (1.02 MB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C 消費電力 (W) 最高作動圧力 (MPa)
S070  0.042dm3/(s・bar) 0.5 0.5
0.083dm3/(s・bar) 0.3
0.042dm3/(s・bar) 0.35 0.3
0.083dm3/(s・bar) 0.1
0.021dm3/(s・bar) 0.1 (節電回路付) 0.3
0.042dm3/(s・bar) 0.1

3ポートソレノイドバルブ VQ
メタルシール



ベース配管形

PDFをダウンロード
PDF 1  (1.3 MB)
形式/CAD タイプ 音速コンダクタンス: C 消費電力 (W)
VQ100  標準 0.055dm3/(s・bar) 1.0
大流量 0.14dm3/(s・bar)

3ポートソレノイドバルブ VKF
弾性体シール



PDFをダウンロード
PDF 1  (778.2kB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C 消費電力 (W) 真空使用可能
VKF300  0.68dm3/(s・bar) 4.0 1Torr

3ポートソレノイドバルブ VQZ
メタルシール, 弾性体シール



PDFをダウンロード
PDF 1  (2.3 MB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C 消費電力 (W)
VQZ100  1.0dm3/(s・bar) 0.35
VQZ200  3.0dm3/(s・bar)
VQZ300  4.1dm3/(s・bar)

3ポートソレノイドバルブ VZ
メタルシール



PDFをダウンロード
PDF 1  (1.4 MB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C 消費電力 (W)
VZ200  1.0dm3/(s・bar) 1.8
VZ400  2.4dm3/(s・bar)

3ポートソレノイドバルブ VS
メタルシール



PDFをダウンロード
PDF 1  (266.2kB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C 消費電力 (W)
VS3115  3.8dm3/(s・bar) 5.5
VS3110  4.0dm3/(s・bar)

3ポートソレノイドバルブ VS
メタルシール



PDFをダウンロード
PDF 1  (143.4kB)
形式/CAD 音速コンダクタンス: C 消費電力 (W)
VS3135  9.0dm3/(s・bar) 13.2
VS3145  20dm3/(s・bar) 24.0

 
 
AllProducts!
3portsolenoid.htm