付属関連機器

形式のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。

オートドレンバルブ AD


PDFをダウンロード
PDF 1  (135.2kB)
形式/CAD 接続口径 ドレン接続口径
AD402  1/4, 3/8, 1/2 3/8
AD600  3/4, 1 3/4, 1
特長 ドレンを自動的に排出

モータ式オートドレン ADM


PDFをダウンロード
PDF 1  (86kB)
シリーズ/CAD 消費電力 (W) 接続口径
ADM200  4 IN 3/8, 1/2
OUT 3/8
特長 高粘度ドレンも確実に排出

ヘビーデューティオートドレン ADH


PDFをダウンロード
PDF 1  (110.6kB)
シリーズ/CAD 接続口径 オートドレン方式
ADH4000  1/2 フロート式

差圧計 GD


PDFをダウンロード
PDF 1  (65.5kB)
形式/CAD 精度 目盛範囲
GD40-2-01  ±0.006MPa 0〜0.2MPa
特長 空気圧機器の入口、出口の圧力差を一目で知ることができ、
フィルタなどの保守管理に最適です

 
 
AllProducts!
related.htm