圧力制御機器

形式のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。

ミニチュア減圧弁 ARJ


PDFをダウンロード
PDF 1  (679.9kB)
シリーズ/CAD 特長 管接続口径 設定圧力(MPa)
ARJ1020F  直動式リリーフタイプ
逆流機構付
M5 0.1〜0.7
ARJ210  直動式リリーフタイプ おねじ : 1/8
めねじ : M5×0.8
0.2〜0.7
ARJ310  IN:1/8(おねじ)、
M5×0.8(めねじ)
OUT : 1/8(めねじ)
0.2〜0.7

パイロット式レギュレータ AR


PDFをダウンロード
PDF 1  (417.8kB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力(MPa)
AR425〜925  1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 11/4, 11/2, 2 0.05〜0.83
AR435〜935  0.02〜0.2
特長 内部パイロット式リリーフタイプ

マニホールド形減圧弁 ARM


PDFをダウンロード
PDF 1  (827.4kB)
シリーズ/CAD 特長 管接続口径 設定圧力(MPa)
ARM1000,2000  マニホールド
(共通IN、個別IN)
直動式リリーフタイプ
逆流機構付
1/8 0.05〜0.7
ARM2500,3000  マニホールド
(共通IN、個別IN)
モジュールタイプ
1/4, 3/8 0.05〜0.85

小型マニホールドレギュレータ ARM5


PDFをダウンロード
PDF 1  (1.6 MB)
シリーズ/CAD 特長 適用チューブ内径 設定圧力
(MPa)
ミリサイズ インチサイズ
ARM5A  マニホールド
仕様
集中給気 φ4, φ6, φ8 φ5/32, φ1/4,
φ5/16
0.05〜0.7
ARM5B  個別給気 φ4, φ6 φ5/32, φ1/4
ARM5S  単体仕様

小型マニホールドレギュレータ ARM10/11


PDFをダウンロード
PDF 1  (1.4 MB)
シリーズ/CAD 特長 適用チューブ内径 設定圧力 (MPa)
ミリサイズ インチサイズ
ARM11A  マニホールド
仕様
集中給気 φ4〜φ10 φ5/32〜φ3 0.1〜0.6
ARM11B  個別給気 φ4,φ6 φ5/32,
φ1/4
0.05〜0.7
ARM10  単体仕様 標準 φ4,φ6 φ5/32,
φ1/4
0.05〜0.7
ARM10F  ハンドル
正面
φ4,φ6 φ5/32,
φ1/4
0.05〜0.7

直動精密減圧弁 ARP


PDFをダウンロード
PDF 1  (172kB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力(MPa)
ARP3000  1/4 0.005〜0.3
特長 設定感度0.001MPa
直動式・ブリードタイプ(リリーフ機能付)

2MPa対応減圧弁 ARX


PDFをダウンロード
PDF 1  (278.5kB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力(MPa)
ARX20  1/4, 1/8 0.05〜0.85
特長 一次側供給圧力2.0MPa対応
小型コンプレッサの吐出圧力調整に好適

精密レギュレータ IR


PDFをダウンロード
PDF 1  (1.3 MB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力(MPa)
IR1000  1/8 0.005〜0.2
0.005〜0.4
0.005〜0.8
IR2000  1/4
IR3000  1/4, 3/8, 1/2 0.01〜0.2
0.01〜0.4
0.01〜0.8
特長 テンションコントロール
接圧コントロール
設定感度 : 0.2 % F.S.以内
繰返性± : 0.5 % F.S.以内

クリーンレギュレータ SRH


PDFをダウンロード
PDF 1  (276.5kB)
シリーズ リリーフ機構 管接続口径 設定圧力 (MPa)
SRH  ノンリリーフ Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2
9/16-18UNF, 7/8-14UNF
低圧タイプ:0.01〜0.2
高圧タイプ:0.05〜0.7
リリーフ Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2
特長 コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ

精密クリーンレギュレータ SRP


PDFをダウンロード
PDF 1  (297kB)
シリーズ 管接続口径 設定圧力 (MPa)
SRP  M5, 1/8 低圧タイプ:0.005〜0.2
高圧タイプ:0.01〜0.4
特長 高精度・低消費流量のステンレスレギュレータ

クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRF


PDFをダウンロード
PDF 1  (1003.5kB)
シリーズ 適用チューブ外径 設定圧力範囲
ミリ インチ
SRF  継手一体型 φ4〜φ19 φ1/8〜φ3/4 0.02〜0.4MPa
ナット付 継手サイズ:2〜6
チューブ出し --- チューブ外径
φ1/4〜φ3/4

真空レギュレータ IRV


PDFをダウンロード
PDF 1  (1.3 MB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力(KPa)
IRV1000  1/8 −1.3〜−100
IRV2000  1/4
IRV3000  1/4, 3/8, 1/2
特長 真空ラインの圧力制御が可能

パワーバルブ精密レギュレータ VEX


PDFをダウンロード
PDF 1  (1.3 MB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力(MPa)
VEX1□30, 1□33  M5×8
1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 11/4, 11/2, 2
0.05〜0.7
(M5:0.01〜0.7)
特長 大容量排気形減圧弁
設定感度 : 0.2% F.S.以内
繰返性± : 0.5% F.S.以内

MRユニット(ミストセパレータ付減圧弁) AMR


PDFをダウンロード
PDF 1  (524.3kB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力(MPa)
AMR  1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 0.05〜0.85
特長 ミストセパレータとレギュレータが一体化
ろ過度:0.3μm

電・空レギュレータ ITV


PDFをダウンロード
PDF 1  (1 MB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力(MPa)
ITV0000  ワンタッチ管継手内蔵
φ4、φ5/32
0.001〜0.1
0.001〜0.5
0.001〜0.9
−1〜−100kPa
ITV1000  1/8, 1/4 0.005〜0.1
0.005〜0.5
0.005〜0.9
ITV2000  1/4, 3/8
ITV3000  1/4, 3/8, 1/2
特長 電気信号で流量や圧力を無段階制御、静電塗装
多段階制御をアナログ制御

電子式真空レギュレータ ITV


PDFをダウンロード
PDF 1  (535.6kB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力(KPa)
ITV209□  1/4 −80〜−1.3
特長 電気信号で真空圧力を無段階制御

電空レギュレータ用コントローラ IC


PDFをダウンロード
PDF 1  (556kB)
シリーズ/CAD 特長
IC  デジタル信号をアナログ信号に変換
10bit パラレル入力(最大)
・210=1024点の圧力設定が可能
4点プリセット出力
・20 ステッププログラミング

新型増圧弁 VBA


PDFをダウンロード
PDF 1  (1.4 MB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力(MPa)
VBA  1/4, 3/8, 1/2 VBA111□:0.2〜2.0
VBA2□A:0.2〜1.0
VBA4□A:0.2〜1.0
VBA43A:0.2〜1.6
特長 ・工場エアを最大2倍に贈圧、電源不要。
 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
 (VBA1111は最大4倍)
 エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。

エアタンク VBAT


PDFをダウンロード
PDF 1  (1.4 MB)
シリーズ 接続口径 タンク容量 (L)
VBAT  3/8, 1/2, 3/4 5, 10, 20, 38
特徴 ・増圧弁がコンパクトに直結できる小容量のエアタンク。
・タンク単体としても使用可能。
・安全弁付 (オプション)

増圧弁 VBA


2008年6月生産終了予定

PDFをダウンロード
PDF 1  (901.1kB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力(MPa)
VBA  1/4, 3/8, 1/2 VBA111□:0.2〜2.0
VBA2□00:0.2〜1.0
VBA4□00:0.2〜1.0
特長 一次圧の2倍まで贈圧・省エネ効果大

電空比例弁 VEF/VEP


PDFをダウンロード
PDF 1  (741.4kB)
シリーズ/CAD 管接続口径
VEF/VEP  1/4, 3/8, 1/2
特長 電気信号で流量や圧力を無段階制御
プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの多段速度制御や
エアモータの回転制御

5ポート電空比例弁 VER


PDFをダウンロード
PDF 1  (589.8kB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力(MPa)
VER2000・4000  1/4, 3/8, 1/2 0.1〜0.9
特長 一台でシリンダの駆動と加圧力を無段階制御
適用シリンダ:φ25〜φ125
排気絞りやBポート減圧可

電空比例弁専用形パワーアンプ VEA


シリーズ/CAD 特長
VEA250  電空比例弁を駆動するための専用増幅器
小電力の指令信号
高いディザー効果
電空比例弁の性能安定化
VEA251 
VEA252 

電空ハイレグ VY1


PDFをダウンロード
PDF 1  (1.3 MB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力(MPa)
VY1  M5×8,
1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 11/4, 11/2, 2
0.05〜供給圧力
特長 電気信号で圧力を無段階制御
シリンダの推力制御
ノズルの風量制御
タンクの圧力制御

 
 
AllProducts!
pressurecontrol.htm