モジュラ形F.R.L.コンビネーション

形式のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。

モジュラ形F.R.L.コンビネーション AC


PDFをダウンロード
PDF 1  (4.5 MB)
組合せ構成機器 シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力 (MPa)
エアフィルタ・
レギュレータ・
ルブリケータ
AF+AR+AL  M5×0.8
1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4,1
0.05〜0.85
(M5 : 0.05〜0.7)
フィルタレギュレータ・
ルブリケータ
AW+AL  M5×0.8
1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4
0.05〜0.85
(M5 : 0.05〜0.7)
エアフィルタ・
レギュレータ
AF+AR  M5×0.8
1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4,1
0.05〜0.85
(M 5: 0.05〜0.7)
エアフィルタ・
ミストセパレータ・
レギュレータ
AF+AFM+AR  1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4
0.05〜0.85
フィルタレギュレータ・
ミストセパレータ
AW+AFM  1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4
0.05〜0.85

エアフィルタ AF


PDFをダウンロード
PDF 1  (3.7 MB)
シリーズ/CAD 管接続口径 ろ過度(μm)
AF10〜60  M5×0.8
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
5

ミストセパレータ AFM


PDFをダウンロード
PDF 1  (3.7 MB)
シリーズ/CAD 管接続口径 ろ過度(μm)
AFM20〜40  1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 0.3

マイクロミストセパレータ AFD


PDFをダウンロード
PDF 1  (3.7 MB)
シリーズ/CAD 管接続口径 ろ過度(μm)
AFD20〜40  1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 0.01

レギュレータ AR


PDFをダウンロード
PDF 1  (3.7 MB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力 (MPa)
AR10〜60  M5×0.8
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
0.05〜0.85
(M5:0.05〜0.7)

逆流機能付レギュレータ AR


PDFをダウンロード
PDF 1  (3.7 MB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力 (MPa)
AR20K〜60K  1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 0.05〜0.85

ルブリケータ AL


PDFをダウンロード
PDF 1  (3.7 MB)
シリーズ/CAD 管接続口径 貯油量(cm3
AL10〜60  M5×0.8
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
7〜135

フィルタレギュレータ AW


PDFをダウンロード
PDF 1  (3.7 MB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力(MPa) ろ過度(μm)
AW10〜40  M5×0.8
1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
0.05〜0.85
(M5 : 0.05〜0.7)
0.05〜0.85
AW60  3/4, 1

逆流機能付フィルタレギュレータ AW


PDFをダウンロード
PDF 1  (3.7 MB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力(MPa) ろ過度(μm)
AW20K〜40K  1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 0.05〜0.85 5

ミストセパレータレギュレータ AWM


PDFをダウンロード
PDF 1  (3.7 MB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力(MPa) ろ過度(μm)
AWM20〜40  1/8,1/4,3/8,1/2 0.05〜0.85 0.3

マイクロミストセパレータレギュレータ AWD


PDFをダウンロード
PDF 1  (3.7 MB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力(MPa) ろ過度(μm)
AWD20〜40  1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 0.05〜0.85 0.01

モジュラ形F.R.L.コンビネーション ACG


PDFをダウンロード
PDF 1  (2.2 MB)
組合せ構成機器 シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力 (MPa)
エアフィルタ・圧力計内蔵レギュレータ・ルブリケータ AF+ARG+AL  1/8, 1/4,
3/8, 1/2
0.05〜0.85
圧力計内蔵フィルタレギュレータ・ルブリケータ AWG+AL 
エアフィルタ・圧力計内蔵レギュレータ AF+ARG 
エアフィルタ・ミストセパレータ・圧力計内蔵レギュレータ AF+AFM+ARG 
圧力計内蔵フィルタレギュレータ・ミストセパレータ AWG+AFM 

圧力計内蔵レギュレータ ARG


PDFをダウンロード
PDF 1  (2.2 MB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力 (MPa)
ARG20〜40  1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0.05〜0.85

逆流機能付圧力計内蔵レギュレータ ARG□K


PDFをダウンロード
PDF 1  (2.2 MB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力 (MPa)
ARG20K〜40K  1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0.05〜0.85

圧力計内蔵フィルタレギュレータ AWG


PDFをダウンロード
PDF 1  (2.2 MB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力 (MPa) ろ過度 (μ)
AWG20〜40  1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0.05〜0.85 5

逆流機能付圧力計内蔵フィルタレギュレータ AWG□K


PDFをダウンロード
PDF 1  (2.2 MB)
シリーズ/CAD 管接続口径 設定圧力 (MPa) ろ過度 (μ)
AWG20K〜40K  1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0.05〜0.85 5

ソフトスタートアップバルブ AV


PDFをダウンロード
PDF 1  (540.7kB)
シリーズ/CAD 管接続口径 使用圧力範囲(MPa)
AV2000〜5000  1/4, 3/8, 1/2 0.1〜1
特長 低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁

 
 
AllProducts!
modular.htm