エアチャック

形式のクリックでカタログを表示します。   のクリックでCADデータを検索します。

リニアガイド平行移動タイプ MHZ2


オートスイッチの設定と取付位置

PDFをダウンロード
PDF 1  (3.3 MB)
タイプ シリーズ/CAD シリンダ内径(mm)
小型 MHZA2-6  6
標準 MHZ2  6,10,16,20,25,32,40
ロングストローク MHZL2  10,16,20,25
特長 リニアガイド採用で高剛性・高精度

リニアガイド平行移動ダストカバー付 MHZJ2


オートスイッチの設定と取付位置

PDFをダウンロード
PDF 1  (3.3 MB)
タイプ シリーズ/CAD シリンダ内径(mm)
小型 MHZAJ2-6  6
MHZJ2  6,10,16,20,25
特長 防塵、防滴構造
ダストカバーの材質選択可

薄形エアチャック MHF2


PDFをダウンロード
PDF 1  (1.2 MB)
シリーズ/CAD シリンダ内径 (mm)
MHF2  8,12,16,20
特長 ・高さ寸法を約1/3に縮小
・薄形設計によりモーメント発生の軽減

クロスローラ平行移動 MHQ□2


注)MHQ2-6はボールタイプ。

PDFをダウンロード
PDF 1  (127kB)
シリーズ/CAD シリンダ内径(mm)
MHQ2  6
MHQG2  32,40
MHQJ2  10,16,20,25

巾広タイプ MHL2


オートスイッチの設定と取付位置

PDFをダウンロード
PDF 1  (1.2 MB)
シリーズ/CAD シリンダ内径(mm)
MHL2  10,16,20,25,32,40
特長 巾広、開閉、ストローク大
寸法にバラツキのある大形ワーク把持に最適
ダブルピストンにより把持力大

ロータリ駆動形2爪タイプ MHR2/MDHR2


オートスイッチの設定と取付位置

PDFをダウンロード
PDF 1  (1 MB)
シリーズ/CAD シリンダ内径(mm)
MHR2  呼び10,15,20,30
MDHR2 
特長 ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化と高精度化の実現
クリーンルームクラス10に対応可

ロータリ駆動形3爪タイプ MHR3/MDHR3


オートスイッチの設定と取付位置

PDFをダウンロード
PDF 1  (1 MB)
シリーズ/CAD シリンダ内径(mm)
MHR3  呼び10,15
MDHR3 
特長 ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化と高精度化の実現
クリーンルームクラス10に対応可

スライドガイド方式2爪タイプ MHK2


オートスイッチの設定と取付位置

PDFをダウンロード
PDF 1  (2 MB)
シリーズ/CAD シリンダ内径(mm)
MHK2  12,16,20,25
特長 防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可
環境に応じ、ダストカバー材質およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可

スライドガイド方式2爪タイプ MHS2


オートスイッチの設定と取付位置

PDFをダウンロード
PDF 1  (3 MB)
シリーズ/CAD シリンダ内径(mm)
MHS2  16,20,25,32,40,50,63
特長 クサビ形カム構造により高さ方向が小形
圧入など外力の加わる作業に最適

スライドガイド方式3爪タイプ MHS3


オートスイッチの設定と取付位置

PDFをダウンロード
PDF 1  (3 MB)
タイプ シリーズ/CAD シリンダ内径(mm)
標準 MHS3  16,20,25,32,40,50,63,80
100,125
ダストカバータイプ MHSJ3  16,20,25,32,40,50,63,80
スルーホールタイプ MHSH3 
ロングストローク MHSL3  16,20,25,32,40,50,63,80
100,125

スライドガイド方式4爪タイプ MHS4


オートスイッチの設定と取付位置

PDFをダウンロード
PDF 1  (3 MB)
シリーズ/CAD シリンダ内径(mm)
MHS4  16,20,25,32,40,50,63
特長 クサビ形カム構造により高さ方向が小形
角形ワークの位置決め把持に最適

支点開閉形エアチャック小型タイプ MHC2


PDFをダウンロード
PDF 1  (788.5kB)
シリーズ/CAD シリンダ内径(mm)
MHC2-6  6
MHCA2-6  6
MHCM2-7  7
特長 MHC2‐ 6:オートスイッチの取付が可能
MHCA2‐ 6:全長を抑えたショートボディ
MHCM2‐ 7S:シリーズ最少、最軽量

支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2


オートスイッチの設定と取付位置

PDFをダウンロード
PDF 1  (536.6kB)
シリーズ/CAD シリンダ内径(mm)
MHC2  10,16,20,25
特長 ダブルピストン機構で把持モーメント大

トグル形エアチャック MHT2


オートスイッチの設定と取付位置

PDFをダウンロード
PDF 1  (520.2kB)
シリーズ/CAD シリンダ内径(mm)
MHT2  32,40,50,63
特長 トグル機構により支持点での把持モーメン大
エアダウン時のワーク保持も可能

180°開閉形エアチャック カム式 MHY2


オートスイッチの設定と取付位置

PDFをダウンロード
PDF 1  (1 MB)
シリーズ/CAD シリンダ内径(mm)
MHY2  10,16,20,25
特長 カム機構の採用により軽量・コンパクト
Lightweight and compact through the use of a cam mechanism.

180°開閉形エアチャック ギア式 MHW2


オートスイッチの設定と取付位置

PDFをダウンロード
PDF 1  (1 MB)
シリーズ/CAD シリンダ内径(mm)
MHW2  20,25,32,40,50
特長 独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器からのワークの取出しや保持に使用可

ロータリチャック MRHQ


オートスイッチの設定と取付位置

PDFをダウンロード
PDF 1  (1.1 MB)
シリーズ/CAD シリンダ内径(mm)
MRHQ  10,16,20,25
特長 チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化

AHC システム/オートハンドチェンジングシステム MA


PDFをダウンロード
PDF 1  (143.4kB)
シリーズ/CAD 位置決め方式 操作方法
MA210  ボールカップリング 単動
MA310 
MA311  複銅
MA320  カービックカップリング 単動
MA321  複銅
特長 ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、組立ラインのFMS (フレキシブル生産システム)を可能にしました

オートスイッチ D


PDFをダウンロード
PDF 1  (1.8 MB)
シリーズ/CAD オートスイッチの種類 内容
D Series  有接点オートスイッチ 一般(汎用形)2色表示式
無接点オートスイッチ 一般(汎用形)2色表示式
診断出力付2色表示式
耐水性向上品・2色表示式
タイマ付

 
 
AllProducts!
gripper.htm