掲載日 大分類 Series Title 特  長
2008.10.02 駆動制御機器 AS12*1F-M5-04-X496,AS12*1F-M5-06-X496 ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ハンドルを大きくして操作性UP。
2008.10.01 ロータリアクチュエータ MSQA*X-*-X300 ロータリテーブル/アジャストボルト付 アジャストボルトによる揺動端調整が可能
アブソーバの交換メンテナンスが容易
揺動端位置の初期調整が容易
タクトタイムの向上
2008.10.01 複合形エアシリンダ MY2H25G-300-DCL057AL メカジョイント式ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダとリニアガイドを並列に配置
シリンダ分離構造のためメンテナンスが容易
アジャストボルト併設によりストローク調節が容易
2008.09.09 空気圧補助機器 SRH-X243□,SRH-X314 クリーンレギュレータ 圧力計とブラケットのセット仕様
2008.09.09 真空用機器 ZX-DBG00001 真空ユニット 供給弁と破壊弁によるバルブユニット
供給弁に4ポート弁を採用することで真空破壊の応答時間を短縮することが可能
供給弁は自己保持機構付(ラッチングタイプ)であるので、連続通電の必要がない
2008.09.09 管継手 & チューブ IN-241-3411 ナイロンチューブ ナイロンチューブT1613B の2m直管タイプ
メイン配管ラインにおいて、鋼管配管からワンタッチ管継手のチューブ配管により施工性の向上が図れます
2008.07.08 その他 IZN10-G-*-X216 イオナイザ用バーノズル(ストレート) バータイプイオナイザと同様の使用が可能
2008.05.13 その他 IZN10-G-X198,IZN10-G-X199 ノズルタイプ イオナイザ用拡散ノズル 用途に応じたエアパージ拡散ノズルオプション
2008.05.08 真空用機器 ZH05D*-04-M5-X129 真空エジェクタ 軽量・コンパクト
真空ポート直接配管可能
サイレンサ内蔵(67dB以下)
2008.05.08 オールエアシステム VM130-01-30*-X219 3ポートメカニカルバルブ 押しボタンがプッシュロックターンリセット形
2008.03.26 複合形エアシリンダ MNB*-*-X1896 ロック付シリンダ 高いロック保持力
メンテナンスが容易
チューブ内径φ32〜φ100
標準品MNBシリーズと取付け寸法互換性あり
2008.03.14 ロータリアクチュエータ MSZB-X1/-X2/-X3-X4 3ポジションロータリテーブル 停止位置3点(揺動角度:0°90°180°)
外部アブソーバ付(低エネルギー、高エネルギー用の2種類を選択可能
2008.03.14 圧縮空気清浄化機器 IDG100S-04-X341 メンブレンエアドライヤ 大気圧露点:-70ºC 、標準品IDG100S用膜モジュールを2本直列
2008.03.14 空気圧補助機器 IP8100-0*0-X14-W 電空ポジショナ 開度インジケータ付,アクチュエータの開度表示
2008.02.08 空気圧補助機器 ITV2010-312***-X325 電空レギュレータ 設定圧力範囲(1〜50kPa)、用途例:液晶ガラス、カラーフィルタなどの研磨装置および周辺機器
2008.02.08 検出スイッチ PSE550-X501/-X502/-X505 微差圧センサ 定格差圧範囲、標準外仕様:−X501:0 to 500Pa (0.5kPa),−X502:0 to 1000Pa (1kPa)−X505:0 to 5000Pa (5kPa)
海外規格対応:CE マーキング、UL(CSA)、RoHS 対応
2008.01.11 複合形エアシリンダ CY3B50-DCK1977K エアクッション付マグネット式ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダにエアクッションを装備
2008.01.11 駆動制御機器 RBL1007-DCK3299K 耐クーラントタイプ ショックアブソーバ 標準品RBL(耐クーラントタイプ)、仕様変更品
2007.10.09 その他 -XC85 食品機械用グリース仕様エアシリンダ(-XC85) 潤滑グリースに食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用
2007.08.23 その他 136163-2 マニホールドレギュレータ用銘板プレート マニホールドレギュレータ/ARMシリーズのハンドル部に装着する透明アクリル製プレート
NEXT->

戻る