品質保証
環境方針の基本理念
SMCは、地球環境の保全が人類共通の最重要課題で、 経営上最も配慮しなければならない事項と認識しております。 次世代に持続可能な社会を引き渡すことが出来るよう、あら ゆる事業活動を通して地球環境の保全活動に真剣に取り組 んでいきます。
環境方針の基本方針
1. 事業活動、製品、サービスの環境に及ぼす影響を的確に評価し、環境負荷を捉え その低減のため継続的改善に努めます。
2. 環境に関する法規制及び協定等を順守するとともに、自主基準を定め、環境保全と汚染の予防に努めます。
3. 製品設計・開発及び生産活動で、環境への影響を最小にするよう努めます。
(1)環境に優しい製品の開発を推進します。
(2)環境に配慮した生産技術及び製造工程の開発・導入を図ります。
(3)5S活動により、工場及び技術センタの環境改善を推進します。
4. 環境目的・目標を設定して環境保全活動に取り組みます。また、環境目的・目標 は定期的に見直します。
5. 環境教育を通して、全従業員に環境方針を周知徹底し、環境に対する意識向上を 図ります。 また、この環境方針を請負業者に伝え、理解と協力を求めます。
6. 環境保全活動に関し、社会への開示に努めます。この環境方針は社内外に公表します。
2005年1月31日 SMC株式会社
製造本部長 伊藤文隆
品質マネジメントシステム・ISO9001
品質管理および品質保証の国際規格。SMCでは国内・海外において多数の認証を取得し、世界中のお客様に確かな安心感をお届けしています。
環境マネジメントシステム・ISO14001
環境管理システムおよび環境監査に関する国際規格。SMCは環境にやさしいオートメーションを推進しながら、より一層の環境保全に努めています。
ISO認証取得状況
該当製品またはサービスの範囲
空気圧用小形3ポート、4ポート、5ポートソレノイドバルブ、空気圧用標準薄型シリンダ、空気圧用標準小形シリンダ、空気圧用モジュラタイプ圧力制御弁、空気圧用管継手、空気圧用電・空ポジショナ、空気圧用小型ロータリアクチュエータ、無接点オートスイッチ、半導体用恒温循環装置、真空エジェクタ(小形タイプ)
登録範囲に含まれる関連事業所
筑波技術センター(設計・開発)、草加第一工場(管理、製造)、草加第二工場(製造)、筑波第一工場(製造)、筑波第二工場(製造)、釜石工場(製造)、矢祭工場(製造)、
遠野工場(製造)、物流センター

Copyright 2004 SMC Corporation.All Rights Reserved.