| ・Step1 | メインメニュー |
| ・Step2 | 欧州規格メニュー |
| ・Step3 | 製品体系選択 |
| ・Step4 | 製品体系から検索 |
| ・Step5 | 欧州規格シリーズ表示画面 |
| ・Step6 | アルファベットインデックスから検索 |
| ・Step7 | 北米規格 |
| ・Step8 | CSA/UL認定品リスト、TSSA登録品リスト |
| ・Step9 | 北米規格シリーズ表示画面 |
| ・Step10 | 型式表示方法 |
| ・Step11 | 印刷 |
| Step1 メインメニューが表示されます。 ここで、欧州規格、北米規格を選択します。 欧州規格を検索したい場合は図1をクリックします。(Step2へ) 北米規格を検索したい場合は図2をクリックします。(Step7へ) |
| Step2 欧州規格をクリックするとメニューが表示されます。 ここでは検索、規格についてなどの項目を選択することができます。 検索の場合は、「製品体系から検索(図3)」をクリックします。(Step3へ) また、アルファベットからの検索の場合は「アルファベットインデックスから検索(図4)」をクリックします。(Step6へ) |
| Step3 「製品体系から検索」を選択すると、欧州規格適合品の製品体系が表示されます。 その中から、検索したい製品体系(図5)をクリックします。(Step4へ) |
| Step4 製品体系を選択すると、型式一覧と認定書番号が表示されます。 そこから、ご覧になりたい型式(図6) をクリックします。(Step5へ) |
| Step5 型式を選択すると、「シリーズ名」、「欧州規格適合シリーズ型式一覧」が表示されます。 型式表示方法をご覧になりたい時は、その型式(図7) をクリックして下さい。(Step10へ) |
| Step6 「アルファベットインデックスから検索」をクリックすると全ての型式がアルファベット順に表示されます。 ご覧になりたい型式(図8)をクリックして下さい。(Step10へ) |
| Step7 北米規格をクリックするとメニューが表示されます。 ここでは検索、規格についてなどの項目を選択することができます。 検索の場合は「CSA/UL認定品リスト (図9)」「TSSA登録品リスト(図10)」をクリックします。(Step8へ) |
| Step8 「CSA/UL認定品リスト」「TSSA登録品リスト」を選択すると型式一覧と認定書番号が表示されます。 そこから、ご覧になりたい型式(図11) をクリックします。(Step9へ) |
| Step9 型式を選択すると、「シリーズ名」、「北米規格適合シリーズ型式一覧」が表示されます。 型式表示方法をご覧になりたい時は、その型式(図12) をクリックして下さい。(Step10へ) |
| Step10 各検索の後、型式表示方法が表示されます。 ここでは、PDFビューワ(アクロバットリーダ)が自動的に起動し、選択された型式表示方法が表示されます。 次ページの内容を見たい場合は(図13)をクリックするか、しおりの項目からご覧になりたいページの項目(図14)をクリックして下さい。 PDFを拡大して表示するときは,むしめがね(プラス)のアイコンを,縮小するときはむしめがね(マイナス)のアイコンをクリックして下さい。(図15) 「シリーズ表示画面」に戻るには、しおりの(図16)をクリックして下さい。 注)ご使用のPCにPDFビューワ(アクロバットリーダ)がインストールされていないと、上画面が表示されません。 インストールが必要な場合は下のアイコンをクリックしてください。 (PDFビューワ(アクロバットリーダ)をダウンロードします)
|
| Step11 出力する場合にはPDFビューワ(アクロバットリーダ)のツールバーの印刷ボタンをクリックしてください。(図17) 注)ブラウザの印刷ボタンからでは印刷されない場合があります。 |