| 特 長 |
 |
|
 |
シリーズ |
特長 |
機種選定のポイント |
 |
CRB2シリーズ サイズ/10、15、20、30、40
|
| ● |
揺動角度のいかんにかかわらずMAX.280 °まで外観寸法が変らずコンパクトです。 |
| ● |
構造上バックラッシュはありません。 |
| ● |
配管取出しが本体側面と軸方向の2 方向から選択可能です。 |
| ● |
ダブルベーンタイプを採用されますとシングルベーンタイプと外観形状が同一(サイズ10 を除く)で2倍のトルクが得られます。 |
| ● |
特殊シール構造の採用により、リーク量は極めて僅かです。 |
|
| ● |
外形が丸型で、外部への張出しがなく、非常にコンパクトです。 |
| ● |
ダイレクト・マウントが可能 |
|
| ● |
特にコンパクト性が要求される場合。 |
| ● |
小型軽量で、ロボットアームの一部として。 |
| 注) |
スイッチユニット、角度調整ユニットを取付けても半径方向への張出しがない。 |
|
CRBU2シリーズ サイズ/10、15、20、30、40
|
| ● |
外縦、横、軸方向の3 方向の取付が可能です。 |
| ● |
ダイレクト・マウントが可能 |
|
| ● |
取付方向に制約がありコンパクト性が要求される場合。 |
|
CRB1シリーズ サイズ/50、63、80、100
|
| ● |
オートスイッチ付でも配管取出しは、本体側面と、軸方向の2方向から選択可能です。 |
| ● |
ダイレクト・マウントが可能 |
|
| ● |
揺動角度が280゜まであり、トルクが大きく、かつ、コンパクト性が要求される場合。 |
|
ロータリテーブル/ 高精度形 MSUAシリーズ サイズ/1、3、7、20
|
| ● |
揺動角度のいかんにかかわらずMAX190゜まで外観寸法が変らずコンパクトです。 |
| ● |
構造上バックラッシュはありません。 |
|
|
|
ロータリテーブル MSUBシリーズ サイズ/1、3、7、20
|
| ● |
負荷の直接取付が可能です。 |
| ● |
揺動範囲の調整が容易です。 |
| ● |
角度調整が標準装備されています。 |
| ● |
本体取付時の芯出しが容易です。 |
|
| ● |
テーブル付が必要な場合。 |
| ● |
取付方向に制約がありコンパクト性が要求される場合。 |
| ● |
ロボットハンドの一部として使用。 |
|